概要
ルネサスの信頼性とコストパフォーマンスに優れた幅広い自動車向け製品は、今求められている自動車市場におけるメガトレンドのニーズに応えます。 高品質な製品と専任のカスタマーサポート、長期ライフサイクルを備えたルネサス製品により、安全かつ効率的な車載システムの開発を実現します。これにより、標準品とAEC-Q10認定品まで、最適な選択肢をご用意しています。
製品ポートフォリオ
RL78車載MCU
AEC-Q100認証取得の車載用MCUによる超低消費電力の実現
車載用フォトカプラ
xEV用 IC出力フォトカプラ、トランジスタ出力フォトカプラ
RH850 車載用MCU
先進の32ビット車載用MCU。 高信頼性のAEC-Q100準拠、ISO 26262対応の機能安全、そして独自CPUコアを活用した、拡張性に優れるスケーラブルなソリューション
R‑Car 車載向けシステムオンチップ(SoC)
車載情報システム用コンピューティングSoC
車載用タイミング
車載グレードのアプリケーション向けクロックおよびタイミングソリューション
車載パワーマネジメント
車載情報システム、ナビゲーション、テレマティクス・プラットフォーム用パワーデバイス
車載用センサ
アンビエントライトセンサ、インピーダンスセンサ、LiDAR、 位置センサおよびセンサシグナルコンディショニングIC (SSC)
車載用バッテリマネジメント
ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、電気自動車用BMS
車載用パワーデバイス
周辺機器や保護機能を内蔵したインテリジェントパワーデバイス
車載用ビデオとディスプレイ
車載市場の最新トレンドに対応した映像・ディスプレイ用IC