Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Channels per device (#)
Inputs (#)
Output Format
Analog Output
Comb Filter
Interface
Video DAC
Qualification Level
Automotive High Definition Link 4 Channel Decoder
—
アクティブ
—
サンプル入手可能
4
8
720p/60, 1080p/30 (max)
No
2D
BT.656 (single channel), MIPI-CSI2
No
Automotive
車載用ハイディフィニション リンク デコーダ
アクティブ
1ku | $3.06
サンプル入手可能
1
2
720p/60, 1080p/30 (max)
No
2D
BT.656, DVP, MIPI-CSI2
No
Automotive
車載用ハイディフィニション リンクエンコーダ
アクティブ
1ku | $2.20
サンプル入手可能
1
1
720p/60, 1080p/30 (max)
Yes (HD Composite Analog)
2D
BT.656, BT.6565, DVP, MIPI-CSI2
Yes
Automotive
4-Channel Differential Input Video Decoder with MIPI-CSI2 Output for Around View Applications
アクティブ
1ku | $5.72
サンプル入手可能
4
8
D1
No
2D
MIPI-CSI2 v1.1
No
Automotive
4-Channel Differential Input Video Decoder with BT.656 Output for Around View Applications
アクティブ
1ku | $5.56
サンプル入手可能
4
8
D1
No
2D
ITU-R BT.656
No
Automotive
Low Power NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with VBI Slicer
アクティブ
1ku | $2.20
サンプル入手可能
1
2
D1
—
2D
BT.656
No
Automotive
Low Power NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with VBI Slicer
アクティブ
1ku | $3.19
サンプル入手可能
1
4
D1
—
2D
BT.656, BT601
No
Standard
NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with Component Input and Progressive Output Support
アクティブ
1ku | $2.42
サンプル入手可能
1
1
D1
No
2D
BT.656
No
Standard
4-Channel Analog Video Decoders and Analog Video Encoder for Automotive Applications
アクティブ
1ku | $5.50
サンプル入手可能
4
8
D1
—
2D
BT.656, BT601
Yes
Automotive
4-Channel Video Decoder and Video Encoder for Automotive Applications
アクティブ
1ku | $5.50
サンプル入手可能
4
8
D1
CVBS
2D
BT.656
Yes
Automotive
Low Power NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with Differential CVBS Inputs
アクティブ
1ku | $2.86
サンプル入手可能
1
4
D1
—
2D
BT.656, BT601
No
Automotive
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Channels per device (#)
Enabled
Channels per device (#)
Inputs (#)
Enabled
Inputs (#)
Output Format
Enabled
Output Format
Analog Output
Enabled
Analog Output
Comb Filter
Enabled
Comb Filter
Interface
Enabled
Interface
Video DAC
Enabled
Video DAC
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます