適用されたフィルター
4製品中の4
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Boost Current Limit (A)
Input Voltage Range (V)
Logic Voltage (Min)
On Voltage Range (V)
Off Voltage (Min) (V)
VBOOST (V)
VOFF/VN
Logic Voltage (Max)
VLOGIC
VCOM amplifiers (#)
Gamma (#)
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
On Voltage (Max) (V)
Advanced Features
Lead Count (#)
Pkg. Type
車載TFT-LCD(薄膜トランジスタ液晶)用パワーマネジメントIC
アクティブ
1ku | $3.19
サンプル入手可能
—
2.5 - 5.5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2.5
5.5
—
—
28
QFN
TFT-LCD Supply + DCP + VCOM Amplifier + Gate Pulse Modulator + RESET
アクティブ
1ku | $3.03
サンプル入手可能
1.5
2.5 - 5.5
0.8
7 - 33
-10
0 - 15
-10 to 0
V<sub>IN</sub>
0.8 to VIN
1
0
2.5
5.5
33
OCP, OVP, UVLO, UVP, and OTP Protection
28
QFN
小型ディスプレイ用高効率電源
アクティブ
1ku | $1.03
サンプル入手可能
1.8
2.8 - 4.4
1.1
5 - 5.7
-5.7
5.15 - 6
-5.7 to -5
5.5
1.1 to 5
—
—
2.8
4.4
5
Over Current protection and Over temp protection, Over/Under voltage
20
TQFN
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Boost Current Limit (A)
Enabled
Boost Current Limit (A)
Input Voltage Range (V)
Enabled
Input Voltage Range (V)
Logic Voltage (Min)
Enabled
Logic Voltage (Min)
On Voltage Range (V)
Enabled
On Voltage Range (V)
Off Voltage (Min) (V)
Enabled
Off Voltage (Min) (V)
VBOOST (V)
Enabled
VBOOST (V)
VOFF/VN
Enabled
VOFF/VN
Logic Voltage (Max)
Enabled
Logic Voltage (Max)
VLOGIC
Enabled
VLOGIC
VCOM amplifiers (#)
Enabled
VCOM amplifiers (#)
Gamma (#)
Enabled
Gamma (#)
Input Voltage (Min) (V)
Enabled
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
Enabled
Input Voltage (Max) (V)
On Voltage (Max) (V)
Enabled
On Voltage (Max) (V)
Advanced Features
Enabled
Advanced Features
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます