メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

TFT-LCD内蔵DC-DCレギュレータ

ルネサスの集積型TFT-LCD DC/DCレギュレータのポートフォリオには、小型ディスプレイ向けの高効率ディスプレイ電源およびLEDドライバ、TFT-LCD向けの集積型パワーマネージメントIC(PMIC)、車載グレードのTFT-LCD電源、大型パネルLCDディスプレイ向けの集積型LCD電源IC、集積型DC/DCレギュレータ、主にTFT-LCD用に開発されたDC/DCコンバータICなどがあります。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。