メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ループフィルタ内蔵
  • VCO動作周波数範囲:850MHz~1,700MHz
  • 出力周波数範囲:850MHz~1,700MHz
  • 入力周波数範囲:9.6MHz~216MHz
  • 逓倍比(出力周波数/位相周波数検出器(PFD)周波数)
    • 49~127
  • 分周器
    • 7ビットフィードバック分周器、3ビット入力分周器
  • パワーダウンモード
  • ポスト分周器による複数出力対応
  • 電源投入シーケンスの制約なし
  • スタンバイ(STBY)シーケンスの制約なし
  • 製造プロセス:TSMC 28nm HPM/HPC

説明

AT28MPLL0001MP1P7G18V1Aは、TSMC HPM/HPC(High-Performance Mobile/High-Performance Compact)28nmクラスプロセス技術を採用した、周波数逓倍向けの1.7GHzアナログPLL(位相ロックループ)IPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryPLL
ProcessTSMC 28nm HPM/HPC
VCO Operating Range (MHz)850 - 1700
Input Freq (MHz)9.6 - 216
Output Freq Range (MHz)850 - 1700
Analog Supply Voltage (V)1.62 - 1.98
Digital Supply Voltage (V)0.935 - 1.08
Spread SpectrumNo
Temp. Range (°C)-40°C to +125°C
型名状態ProcessVCO Operating Range (MHz)Input Freq (MHz)Output Freq Range (MHz)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Spread SpectrumTemp. Range (°C)
AT28MPLL0001MP1P7G18V1AActiveTSMC 28nm HPM/HPC850 - 17009.6 - 216850 - 17001.62 - 1.980.935 - 1.08No-40°C to +125°C