Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
Product Category
Method
Process
VCO Operating Range (MHz)
DCO Operating Range (MHz)
Input Freq (MHz)
Output Freq Range (MHz)
Analog Supply Voltage (V)
Digital Supply Voltage (V)
Spread Spectrum
Temp. Range (°C)
Number of Channels
Conversion Rate (Max) (kSPS)
No-Load Operating Current
アナログ出力バッファ付き温度センサIP(TSMC T28HPC+)
アクティブ
Temperature Sensor
Analog Out
TSMC T28HPC+
—
—
—
—
1.7 - 1.9
0.98 - 1.08
—
-40°C to 125°C
—
—
—
アナログ出力バッファ付き温度センサIP(TSMC T40LP)
アクティブ
Temperature Sensor
Analog Out
TSMC T40LP
—
—
—
—
2.7 - 3.6
1.04 - 1.26
—
-40°C to 125°C
—
—
—
アナログ出力バッファ内蔵温度センサIP(TSMC T22ULP)
アクティブ
Temperature Sensor
Analog Out
TSMC T22ULP
—
—
—
—
1.7 - 1.9
0.81 - 1.05
—
-40°C to 125°C
—
—
—
A/Dコンバータ内蔵温度センサIP
アクティブ
Temperature Sensor
12bits Digital Out
TSMC 28HPC+
—
—
—
—
1.62 - 1.98
0.9 - 1.08
—
-40°C to 125°C
—
—
—
12ビット、2.5MSPS、3V、0.4µs、SAR型A/DコンバータIP
アクティブ
ADC
Successive Approximation Register
TSMC CLN40LP
—
—
—
—
2.7 - 3.6
1.04 - 1.26
—
-40°C to 125°C
1
2500
0.7mA (Typ.), 1.1mA (Max.)
12ビット、2MSPS、1.8V、0.5µs、SAR型A/DコンバータIP
アクティブ
ADC
Successive Approximation Register
TSMC CLN28HPC+
—
—
—
—
1.65 - 1.95
0.9 - 1.08
—
-40°C to 125°C
14 (Input), 1 (Output)
2000
1mA (Max.)
12ビット、2MSPS、1.8V、0.5µs、SAR型A/DコンバータIP
アクティブ
ADC
Successive Approximation Register
TSMC CLN28HPM/HPC
—
—
—
—
1.65 - 1.95
0.9 - 1.08
—
-40°C to 125°C
14 (input), 1 (Output)
2000
1mA (Max.)
12ビット、2MSPS、0.9V、SAR型A/DコンバータIP
アクティブ
ADC
Successive Approximation Register
TSMC T22ULP
—
—
—
—
1.65 - 1.95
0.81 - 0.99
—
-40°C to 125°C
16 (Input), 1 (Output)
2000
1mA (Max.)
2チャネル、8ビット、R-String型D/AコンバータIP(2µA)
アクティブ
DAC
R-String
TSMC T40ULP+ESF3
—
—
—
—
1.62 - 3.63
—
—
-40°C to 125°C
2
30
0.04 to 4.0mA
2チャネル、12ビット、R-2R型D/AコンバータIP(バッファ内蔵、3μs)
アクティブ
DAC
R-2R
TSMC T40ULP+ESF3
—
—
—
—
1.62 - 3.63
0.81 - 1.21
—
-40°C to 125°C
2
300
0.25 to 2.6mA
8ビット、1Msps、R-2R型D/AコンバータIP
アクティブ
DAC
R-2R
TSMC T22ULP
—
—
—
—
1.65 - 1.95
0.81 - 0.99
—
-40°C to 125°C
1
1000
—
8MHz~24MHz 水晶発振器IP
アクティブ
Crystal Oscillator
With External Xtal
TSMC T22ULP
—
—
8 - 24
8 - 24
1.6 - 1.98
0.81 - 0.99
—
—
—
—
—
32kHz 水晶発振器IP
アクティブ
Crystal Oscillator
With External Xtal
TSMC T22ULP
—
—
0.032768
0.032768
1.6 - 1.98
—
—
—
—
—
—
1.056GHz SSCG向けアナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 40nm LP
640 - 1056
—
10 - 132
80 - 1056
1.04 - 1.26
1.045 - 1.26
Yes
-40°C to +125°C
—
—
—
1.25GHz 周波数逓倍向けアナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 40nm LP
580 - 1250
—
9.6 - 100
72.5 - 1250
1.04 - 1.26
1.04 - 1.26
No
-40°C to +125°C
—
—
—
1.68GHz スキュー調整向けアナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 28nm HPM/HPC
720 - 1680
—
22.528 - 420
45 - 1680
1.62 - 1.98
0.935 - 1.08
No
-40°C to +125°C
—
—
—
1.8GHz SSCG対応アナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 28nm HPM/HPC
900 - 1800
—
12 - 192
900 - 1800
1.62 - 1.98
0.935 - 1.08
Yes
-40°C to +125°C
—
—
—
5GHz 周波数逓倍向けアナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 28nm HPM/HPC
2500 - 5000
—
12 - 320
1250 - 2500
1.62 - 1.98
0.935 - 1.08
No
-40°C to +125°C
—
—
—
1.7GHz 周波数逓倍向けアナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 28nm HPM/HPC
850 - 1700
—
9.6 - 216
850 - 1700
1.62 - 1.98
0.935 - 1.08
No
-40°C to +125°C
—
—
—
1.4GHz スキュー調整向けアナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 28nm HPC+
672 - 1400
—
12 - 400
48 - 1400
1.62 - 1.98
0.935 - 1.08
No
-40°C to +125°C
—
—
—
1.8GHz SSCG対応アナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 28nm HPC+
900 - 1800
—
12 - 192
900 - 1800
1.62 - 1.98
0.935 - 1.08
Yes
-40°C to +125°C
—
—
—
4GHz 周波数逓倍向けアナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 28nm HPC+
2000 - 4000
—
20 - 200
62.5 - 4000
1.62 - 1.98
0.935 - 1.08
No
-40°C to +125°C
—
—
—
1.2GHz スキュー調整向けアナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC T22ULP
560 - 1190
—
10 - 170
40 - 1190
1.6 - 1.98
0.81 - 0.99
No
-40°C to +125°C
—
—
—
3GHz SSCG対応オールデジタルPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC T22ULP
—
900 - 3000
8 - 192
56.25 - 3000
—
0.81 - 1.05
Yes
-40°C to +125°C
—
—
—
4.1GHz 周波数逓倍向けアナログPLL IP
アクティブ
PLL
—
TSMC 16nm FF+
2000 - 4096
—
12.5 - 200
1000 - 2048
1.62 - 1.98
0.745 - 0.88
Yes
-40°C to +125°C
—
—
—
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
Product Category
Enabled
Product Category
Method
Enabled
Method
Process
Enabled
Process
VCO Operating Range (MHz)
Enabled
VCO Operating Range (MHz)
DCO Operating Range (MHz)
Enabled
DCO Operating Range (MHz)
Input Freq (MHz)
Enabled
Input Freq (MHz)
Output Freq Range (MHz)
Enabled
Output Freq Range (MHz)
Analog Supply Voltage (V)
Enabled
Analog Supply Voltage (V)
Digital Supply Voltage (V)
Enabled
Digital Supply Voltage (V)
Spread Spectrum
Enabled
Spread Spectrum
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Number of Channels
Enabled
Number of Channels
Conversion Rate (Max) (kSPS)
Enabled
Conversion Rate (Max) (kSPS)
No-Load Operating Current
Enabled
No-Load Operating Current
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます