Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
カテゴリ
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
AnalogPAK プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 2.4-5.5V、8 GPIOs、3 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、Multi-Time Programmable、I2C
アクティブ
2035年 11月
1ku | $0.86
サンプル入手可能
-40 to +85°C
STQFN
24
3.0 x 3.0
3.2 Microsecond Sample and Hold Amplifiers
—
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
-55 to +125°C
CERDIP
14
19.3 x 7.3 x 0.00
1 Microsecond Precision Sample and Hold Amplifier
アクティブ
—
1u | $34.58
サンプル入手可能
-55 to +125°C, 0 to +70°C
CERDIP, SOICW
14, 16
10.3 x 7.5 x 0.20, 19.3 x 7.3 x 0.00
Ultra High Frequency Transistor Arrays
アクティブ
—
1u | $13.39
サンプル入手可能
-55 to +125°C
SOICN
14
8.7 x 3.9 x 0.00
Ultra High Frequency Transistor Arrays
アクティブ
—
1ku | $5.46
サンプル入手可能
-55 to +125°C
SOICN
16
9.9 x 3.9 x 0.00
Ultra High Frequency Matched Pair Transistors
アクティブ
—
1ku | $3.74
サンプル入手可能
-40 to +85°C
SOT23
6
2.9 x 1.7 x 0.00
Ultra High Frequency Matched Pair Transistors
アクティブ
—
1ku | $5.46
サンプル入手可能
-40 to +85°C
SOT23
6
2.9 x 1.7 x 0.00
5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Single Ended Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier
アクティブ
—
1ku | $2.49
サンプル入手可能
-40 to +125°C
TSSOP
14
5.0 x 4.4 x 0.00
5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier
アクティブ
—
1ku | $2.86
サンプル入手可能
-40 to +125°C
TSSOP
14
5.0 x 4.4 x 0.00
5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier
アクティブ
—
1ku | $2.86
サンプル入手可能
-40 to +125°C
TSSOP
14
5.0 x 4.4 x 0.00
Radiation Hardened Ultra High Frequency NPN/PNP Transistor Arrays
アクティブ
—
—
利用できません
-55 to +125°C
CFP, DIE
16
10.4 x 6.9 x 0.00
Radiation Hardened Ultra High Frequency NPN/PNP Transistor Arrays
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
-40 to +85°C, -55 to +125°C
CFP, DIE
16
10.4 x 6.9 x 0.00
Radiation Hardened Ultra High Frequency NPN/PNP Transistor Arrays
アクティブ
—
—
利用できません
-55 to +125°C
CFP, DIE
16
10.4 x 6.9 x 0.00
Radiation Hardened Ultra High Frequency NPN/PNP Transistor Arrays
アクティブ
—
—
利用できません
-55 to +125°C
CFP, DIE
16
10.4 x 6.9 x 0.00
Ultra-Low Power 14-Channel Programmable Gamma Buffer with Integrated EEPROM
アクティブ
—
1ku | $2.19
サンプル入手可能
-40 to +105°C
X2QFN
28
4.0 x 5.0 x 0.38
High Performance Pin Driver
—
アクティブ
—
1ku | $7.76
サンプル入手可能
-40 to +85°C
SOICN
8
4.9 x 3.9 x 0.00
High Performance Pin Driver
アクティブ
—
1ku | $7.76
サンプル入手可能
-40 to +85°C
SOICN
8
4.9 x 3.9 x 0.00
Ultra-High Current Pin Driver
—
アクティブ
—
1ku | $10.64
サンプル入手可能
-40 to +85°C
SOICN
8
4.9 x 3.9 x 0.00
40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver
アクティブ
—
1ku | $6.05
サンプル入手可能
-40 to +85°C
QFN, QSOP, SOICN
16
4.0 x 4.0 x 0.90, 4.9 x 3.9 x 1.47, 9.9 x 3.9 x 0.00
Programmable 14-Channel x 2 Bank, 10-bit TFT-LCD VREF Generator with Buffered VCOM Calibrator
アクティブ
—
—
利用できません
-40 to +85°C
TQFN
32
5 x 5 x 0.8
Dual, High-Speed MOSFET Driver
アクティブ
—
1ku | $2.48
サンプル入手可能
-40 to +85°C
QFN, TSSOP
8, 16
3.0 x 4.4 x 0.00, 4.0 x 4.0 x 1.00
Dual, High-Speed MOSFET Driver
アクティブ
—
1ku | $2.48
サンプル入手可能
-40 to +85°C
QFN
16
4.0 x 4.0 x 1.00
Radiation Hardened Ultra High Frequency NPN Transistor Arrays
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
-40 to +125°C, -55 to +125°C
CFP, DIE
16
10.4 x 6.9 x 0.00
Radiation Hardened Ultra High Frequency PNP Transistor Array
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
-40 to +105°C, -40 to +125°C, -55 to +125°C
CFP, DIE
16
10.4 x 6.9 x 0.00
Radiation Hardened Fast Sample and Hold
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
-55 to +125°C
SBDIP
14
19.0 x 7.4 x 2.41
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます