メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 14 I2C-programmable 10-bit DACs
  • Integrated programmable VCOM calibrator
  • VCOM op amp
  • 2 Banks of volatile memory for DACs
  • 4.5V to 19V analog supply range
  • 2.25V to 3.6V digital supply range
  • 20mA analog supply current (unloaded)
  • 700μA digital supply current
  • I2C serial interface
  • Pb-free (RoHS compliant)

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The ISL24822 is a programmable 14-Channel, 10-bit reference voltage generator with a digitally-controlled VCOM Calibrator and op amp. Two selectable banks of 14 channels allow fast hardware or software switching between 2 different gamma curves. The ISL24822 is configured and controlled via a standard I2C Interface. The ISL24822 is available in a 32 Ld TQFN package and is specified for operation over the -40°C to +85°C temperature range.

パラメータ

属性値
Channels (#)14
Rail-to-RailOut
Supply Voltage Vs Range5 to 19
IS (mA)20
Bus Interface Speed (MHz)0.4
InterfaceI2C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN5 x 5 x 0.8320.5

アプリケーション

  • TFT-LCD Drive Circuits
  • Reference Voltage Generators
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
ISL24822IRTZ-T13ActiveN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TQFN32#5 x 5 x 0.8Yes-40 to +85°C
ISL24822IRTZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TQFN32#5.0 x 5.0 x 0.75-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。