メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • NPN Transistor (fT) 8.5GHz
  • NPN Current Gain (hFE) 100
  • NPN Noise Figure (50Ω) at 1.0GHz 2.6dB
  • PNP Transistor (fT) 7GHz
  • PNP Current Gain (hFE) 57
  • PNP Noise Figure (50Ω) at 900MHz 4.6dB
  • Small Package (EIAJ-SC74 Compliant) SOT23-6
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

説明

The HFA3134 and HFA3135 are Ultra High Frequency Transistor pairs that are fabricated with Intersil Corporation's complementary bipolar UHF-1X process. The NPN transistors exhibit an fT of 8. 5GHz, while the PNP transistors have an fT of 7GHz. Both types exhibit low noise, making them ideal for high frequency amplifier and mixer applications. Both arrays are matched high frequency transistor pairs. The matching simplifies DC bias problems and it minimizes imbalances in differential amplifier configurations. Their high fT enables the design of UHF amplifiers which exhibit exceptional stability.

パラメータ

属性
Channels (#)2
NPN or PNPPNP
FT (GHz)7
Offset Voltage (Max) (mV)6
V (BR) CBO (V)21
V (BR) CEO (V)14
V (BR) EBO (V)5
CCB (pF)0.4
CEB (pF)0.55
hFE57
ICBO (nA)5
ICEO (nA)5
NF (dB)4.6

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOT232.9 x 1.7 x 0.0061

アプリケーション

  • VHF/UHF Amplifiers
  • VHF/UHF Mixers
  • IF Converters
  • Synchronous Detectors
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
HFA3135IHZ96ActiveAvailableIn StockRoHS:EN
SOT231ku | $5.466#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIAUSA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。