メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 32MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
  • For battery-operated sensing applications that require low power operation modes and fast wake-up times
  • 14-bit A/D converter, 12-bit D/A converter
  • Capacitive Touch Sensing Unit (CTSU)
  • Safety and security features.

説明

低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間を要求されるシンプルなバッテリ動作検出アプリケーションに最適なS124 MCUグループは、128KBのフラッシュメモリと16KBのSRAMを備えています。 14ビットA/Dコンバータ、12ビットD/A コンバータ、および静電容量式タッチ・センシング・ユニットが含まれています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

パラメータ

属性
CPU ArchitectureArm
Main CPUARM Cortex-M0+
Program Memory (KB)64, 128
RAM (KB)16
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports29, 35, 51
DMA (ch)0
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)2
I2C (#)2
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)12, 14
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)4, 6
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)12, 14, 18
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)17, 23, 31
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256)

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LQFP7 x 7 x 1.7480.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
QFN6 x 6 x 0.8400.5
QFN7 x 7 x 0.8480.5
QFN8 x 8 x 0.8640.4

アプリケーション・ブロック図

Multi-Sensor Platform for ASi-5 Block Diagram
ASi-5用マルチセンサプラットフォーム
1つのPCBで複数のセンサをASi-5システムと統合し、柔軟性と正確な評価を実現します。

その他アプリケーション

  • ワイヤレス・モーション・ディテクタ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Program Memory (KB)Data Flash (KB)SRAMLead Count (#)Operating Voltage Range (V)Operating Freq (Max) (MHz)DACI/O PortsCAN (ch)SafetySecurity & EncryptionFamily NameDMAEthernetMOQMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R7FS124763A01CFL#AA1ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFQFP1ku | $264KB4KB16 KB48#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch351YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo13CHINAJAPAN
R7FS124763A01CFL#BA1ActiveN/A2036 Dec在庫ありLFQFP1ku | $264KB4KB16 KB48#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch351YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo20003CHINAJAPAN
R7FS124763A01CFL#HA1ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $264KB4KB16 KB48#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch351YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo20003CHINAJAPAN
R7FS124763A01CFL#UA1ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $264KB4KB48#32MHz351Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy2503CHINAJAPAN
R7FS124763A01CFM#AA1ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFQFP1ku | $1.864KB4KB16 KB64#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch511YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo13CHINAJAPAN
R7FS124763A01CFM#BA1ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $1.864KB4KB16 KB64#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch511YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo12803CHINAJAPAN
R7FS124763A01CFM#UA1ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $1.864KB4KB64#32MHz511Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy1603CHINAJAPAN
R7FS124773A01CFL#AA1ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFQFP1ku | $2.23128KB4KB16 KB48#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch351YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo13CHINAJAPAN
R7FS124773A01CFL#BA1ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.23128KB4KB16 KB48#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch351YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo20003CHINAJAPAN
R7FS124773A01CFL#HA1ActiveN/A在庫ありLFQFP1ku | $2.23128KB4KB16 KB48#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch351YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo20003CHINAJAPAN
R7FS124773A01CFL#UA1ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $2.23128KB4KB48#32MHz351Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy2503CHINAJAPAN
R7FS124773A01CFM#AA1ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFQFP1ku | $1.97128KB4KB16 KB64#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch511YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo13CHINAJAPAN
R7FS124773A01CFM#BA1ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $1.97128KB4KB16 KB64#1.6 - 5.532MHz12-bit x 1-ch511YesUnique ID, TRNG, AES(128/256)SynergyNoNo12803CHINAJAPAN
R7FS124773A01CFM#UA1ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $1.97128KB4KB64#32MHz511Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy1603CHINAJAPAN
R7FS124773A01CNB#AA1ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $1.97128KB4KB64#32MHz511Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy13TAIWANJAPAN
R7FS124773A01CNB#BA1ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $1.97128KB4KB64#32MHz511Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy27843TAIWANJAPAN
R7FS124773A01CNB#UA1ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $1.97128KB4KB64#32MHz511Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy3483TAIWANJAPAN
R7FS124773A01CNE#AA1ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $1.87128KB4KB48#32MHz351Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy13TAIWANJAPAN
R7FS124773A01CNE#BA1ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $1.87128KB4KB48#32MHz351Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy33283TAIWANJAPAN
R7FS124773A01CNE#UA1ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $1.87128KB4KB48#32MHz351Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy4163TAIWANJAPAN
R7FS124773A01CNF#AA1ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $1.83128KB4KB40#32MHz291Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy13TAIWANJAPAN
R7FS124773A01CNF#BA1ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $1.83128KB4KB40#32MHz291Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy39203TAIWANJAPAN
R7FS124773A01CNF#UA1ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $1.83128KB4KB40#32MHz291Unique ID, TRNG, AES(128/256)Synergy4903TAIWANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits