メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ソフトウェアとドライバ

ルネサスのソフトウェアソリューションのご紹介

ルネサスのソフトウェアパッケージは製品ファミリ別に最適化されており、開発を始めるために必要な要素がそろっています。 マイコン、プロセッサ、専用ボードのいずれを使う場合でも、選択したデバイスに合わせて、ドライバ、ミドルウェア、ドキュメントが適切にそろっています。 製品に特化したアプローチにより、互換性を確保し、組み込みを容易にするとともに、試作から導入までをスピーディに進められます。

RA Arm Cortex-M MCU

強化された RA ファミリ向けソフトウェアは、拡張性と高い品質を備え、組み込みシステムの開発を効率化します。

RZ 32ビット/64ビットMPU

AI、HMI、産業制御アプリケーション向けの高性能RZプロセッサに最適化されたLinuxおよびRTOSベースの開発ツールです。

RX 32ビット高性能/高効率MCU

RX マイコン向けのFreeRTOS、クラウド接続、モータ制御を含む包括的なソフトウェアスイート

ワイヤレス接続

ルネサスは、低消費電力の Bluetooth や Wi-Fi ソフトウェアを、開発キットやモバイルアプリとともに提供し、スマート IoT デバイスへシームレスかつ安全に組み込めます。

クロックとタイミング

組み込みシステムにおける正確なタイミング制御、同期、クロック設定を行うためのPTPクロックマネージャーとRICBoxツールが含まれています。

GreenPAK プログラム可能なミックスドシグナルIC

コンポーネント数、基板スペース、消費電力を削減できる設定可能なICにより、迅速かつ柔軟なミックスドシグナル回路設計を実現します。

ソフトウェアパートナーとサポート

信頼できるソフトウェアパートナーとサポートからなる厳選されたエコシステムは、ルネサス製品ですぐに使える商用グレードのビルディングブロックを提供します。それらは、IoT、産業、車載分野で安全かつ拡張性のある開発を加速します。

Icon showing handshake illustration below half globe symbol, indicating global partnership with third-party companies.
Renesas Ready Partner Network

Renesas Ready パートナーネットワークは、ルネサス製品ですぐに使える商用グレードのビルディングブロックを提供する、厳選された信頼性の高いパートナーのネットワークです。

Icon showing handshake illustration below half globe symbol, indicating global partnership with third-party companies.

R-Carコンソーシアム(RCC)は、R-Carを中心にさまざまなパートナーと協力し、最適なソリューションを追求・創出する会員制組織です。

Engineer browsing renesas's github community page for documentation.

ルネサスGitHub

GitHub からルネサスのソフトウェアと充実したドキュメントにアクセスすることで、設計プロセスを効率化し、開発を加速し、プロジェクト間の連携をスムーズにします。

GitHubをご覧ください

ソフトウェア一覧

タイトル分類説明会社名
AD/ADAS向けAIソフトウェアをR-Car SoCに最適化するツール群ソリューション・ツールキットAD/ADASアプリケーション向けのコンピュータービジョンにて、R-Car V4Hを最大限に活用するToolをご紹介します:R-Car NAS(Neural Architecture Search)、R-Car DNN Compiler、R-Car DNN SimulatorRenesas
AI Accelerator : DRP-AIソフトウェアパッケージルネサス独自の「高い性能と低消費電力」、「進化に対応できる柔軟性」の両方を兼ね備えたAIアクセラレータ「DRP-AI」Renesas
Automotive Sound Recognition (SWS)サウンド / ボイスThe Reality AI solution uniquely combines both hardware and software to give passengers a new level of protection.Renesas
DRP-AI Extension Pack (枝刈りツール)イメージングDRP-AI Extension PackはV2H, V2Nに最適化された枝刈り(Pruning)機能を提供します。PyTorchまたはTensorFlowで書かれた学習コードと組み合わせることで、DRP-AIに最適化された枝刈りの機能を利用できます。Renesas
e² studio for Renesas Synergy™ソフトウェアパッケージe² studio ISDEは、Renesas Synergy™ プラットフォーム用に特別に設計されており、ソフトウェア設計プロセスの3つのフェーズ、準備フェーズ、構築フェーズ、デバッグフェーズのためのツールを提供します。Renesas
FATファイルシステムファイルシステムFAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
Renesas
Flash Access Driver (FAD)オンチップフラッシュメモリThe Flash Access Driver (FAD) provides simple operation as an API (FAD function) to handle flash memory operations by calling the FAD functions within the application.Renesas
Go ConfigureソフトウェアハブソフトウェアパッケージGo Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。Renesas
GreenPAK Designer (Legacy)ソフトウェアパッケージGreenPAK Designer development software enables a completely graphical design process, requiring no programming language or compiler allowing a designer to configure, program, and test custom GreenPAK samples in minutes.Renesas
H8SX,H8Sファミリ用リアルタイムOS [HI1000/4]ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 H8SX, H8Sファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]Renesas
Hypervisor Xen BSP (elinux.org)ソフトウェアパッケージこのリンクはeLinuxサイト上のR-Car S4 Starter Kit向けのXen BSPページへ移動します。eLinuxページではR-Car S4 SDKに含まれるXen BSPのビルド方法などを説明しています。
Renesas
I²C シリアルEEPROMドライバシリアルメモリI²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバRenesas
IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™ソフトウェアパッケージ進歩したコンフィグレーションと、分析が容易な開発環境を提供します。消費電力デバッグ機能と高度最適化コンパイラが特長です。Renesas
ICUMX Loader and Flash Writer Package for R-Car S4 Starter KitソフトウェアパッケージThis is the ICUMX Loader and Flash Writer Package for the R-Car S4 Starter Kit.Renesas
Linux用PTPクロックマネージャソフトウェアパッケージIEEE 1588や同期イーサネット通信要件をサポートします。PTPクロックマネージャは、ITU-T標準G.8273.4およびG.8263のニーズに対応したクロックサーボとPDV(パケット遅延変動)フィルタを特長とします。Renesas
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4]ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tinyシリーズ, R8Cファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]Renesas
M3S-DATFAオンチップフラッシュメモリR8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スタンダード版]
Renesas
M3S-DATFBオンチップフラッシュメモリR8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スモール版]
Renesas
M3S-DATFC-CLオンチップフラッシュメモリR8Cファミリ用データフラッシュドライバ
Renesas
M3S-DATFEオンチップフラッシュメモリM16Cファミリ用データフラッシュドライバ
Renesas
M3S-DATFJオンチップフラッシュメモリM16Cファミリ用データフラッシュドライバ
Renesas
M3S-DATFKオンチップフラッシュメモリM16Cファミリ用データフラッシュドライバ
Renesas
M3S-DATFNオンチップフラッシュメモリR8Cファミリ用データフラッシュドライバ
Renesas
M3S-DATFRXオンチップフラッシュメモリRXファミリ用データフラッシュドライバ
Renesas
OpenCV AcceleratorイメージングOpenCV Acceleratorは、ルネサス独自の画像処理に適したハードウェア DRP を画像処理アクセラレータとして使用し、OpenCVの画像処理を高速化することにより、お客様のシステム性能向上を実現します。Renesas
R-Car Gen4 Flash Writer for Winbond Octal NOR FlashソフトウェアパッケージFlash writerは、R-Car Gen4のSCIFを介してホストPCからバイナリイメージの一部を転送し、バイナリイメージを外部フラッシュメモリに書き込みます。パッチファイルをFlash writerに適用することで、Winbond Octal NOR フラッシュへの書き込みが可能になります。Winbond Electronics Corp. Japan
R-Car S4 SDK for gatewayソフトウェアパッケージR-Car S4 SDK は Linux ベースの SW プラットフォームで、R-Car S4 Spider ボードと共通です。R-Car S4 SDKはR-Car S4の製品ページからダウンロードしてください。
R-Car S4 SDKをダウンロードする前にNDAが表示され、ダウンロードにはその同意が必要です。
Renesas
R-Car V3H & R-Car V3M向けのISPソリューションソフトウェアパッケージR-Car V3x ISPソリューション、ISPパイプライン • 生データ補正 • レンズ補正 • 騒音低減 • デモザイク処理 • 露出制御 • ホワイトバランス • 色補正 • 色空間変換:RGBまたはYUV出力PCチューニングツール • リアルタイムチューニング • オフラインチューニングCogent Embedded Inc.
R32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR100/4]ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 R32C/100シリーズ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]Renesas
RA Flexible Software Package (FSP)ソフトウェアパッケージFSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Renesas
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application SuiteソフトウェアパッケージRenesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTARenesas
Renesas Graphics Library (RGL)イメージングRGL is a library for graphics related functions of RH850/D1M.Renesas
Renesas IC Toolbox (RICBox)ソフトウェアパッケージRenesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。Renesas
Renesas MCALソフトウェアパッケージRenesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.Renesas
Renesas Peripheral Driver LibraryソフトウェアパッケージOSレス環境向けのRXファミリ内蔵周辺I/Oモジュール制御用APIライブラリ。対応デバイス:RX220/RX610/RX62G/RX62N/RX621/RX62T/RX630/RX63Tなど。 本製品は上述デバイス対応のRenesas Starter KitsやPeripheral Driver Generatorにも同梱されています。
Renesas
Renesas Synergy™ Signed USB CDCドライバソフトウェアパッケージWindows® PC対応USBコミュニケーションデバイスクラス用Renesas Synergy™ SIGNED USB CDCドライバを提供します。Renesas
Renesas Synergy™ Software Package (SSP)ソフトウェアパッケージプラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。Renesas
Renesas Synergy™ ソフトウェアアドオンソフトウェアパッケージRenesas
Renesas Synergy™用SDKPac™ソフトウェアパッケージuSSLサーバーとクライアント、dHTTPS Webサーバー、uMQTT IoTクラウド・プロトコル、およびuSMTP電子メール・クライアントを追加する一連のWebセキュリティーおよび通信ツール。Renesas
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 RH850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]Renesas
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RV850 V2]AUTOSAR OSOSEK/VDX, AUTOSAR仕様準拠 RH850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:MULTI]Renesas
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RV850 V3]AUTOSAR OSOSEK/VDX, AUTOSAR仕様準拠 RH850/E2M用マルチコアリアルタイムOS [対応IDE:MULTI]Renesas
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]Renesas
RL78ファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタックプロトコルスタックBluetooth v4.2認証取得済み [対応デバイス:RL78/G1D]Renesas
RL78ファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]ファイルシステムRL78ファミリ用 FATファイルシステムRenesas
RL78ファミリ用 FFTライブラリDSP / FFTFast Fourier Transform (FFT) ライブラリRenesas
RL78ファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]サウンド / ボイスRL78ファミリ用 音声再生システムRenesas
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]Renesas
RoX AI StudioソフトウェアパッケージR-Car SoC上でのAIモデル評価を可能にするクラウドネイティブなMLOpsプラットフォームです。Renesas
RoX WhiteboxソフトウェアパッケージThe RoX Whitebox stack is built based on OSS, including open-source OS and hypervisor that accelerates the development of ADAS, cockpit and connected services applications.Renesas