メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本TRIACモータ制御リファレンスデザインは、実績のあるTRIACベースのモータ制御アーキテクチャを採用しています。 RA2E1 32ビットArm® Cortex®-M23 MCUまたはRX231 32ビットMCUと、ゼロクロス検出器による位相角制御を組み合わせることで、トルクリップルおよび電磁干渉(EMI)を抑制しながら、コンプレッサやファンの回転速度を制御します。

RAA223021降圧レギュレータは、整流後の115VAC/230VAC入力から直接ロジック電源を生成し、超低待機電力を実現します。 ISL28005高精度電流検出アンプは、負荷電流を監視し、ストール検出や過負荷検出を行うとともに、フェイルセーフ停止機能を提供します。 さらに、ISL3152E高耐性RS-485トランシーバは、強化されたESD(静電気放電)保護機能により信頼性の高い通信を提供します。

特長

  • ゼロクロス同期による位相角TRIAC制御により、安定した回転速度とトルクを実現し、可聴ノイズを低減
  • 115VAC/230VAC入力に対応した低待機電力オフライン電源により、ロジック電源を生成
  • リアルタイム電流検出によるロック検出、過負荷検出、保護停止および診断機能
  • 伝導ノイズおよび誤動作を低減するEMC最適化タイミングおよび入力フィルタ設計
  • ESD耐性を強化したRS-485インタフェースにより、リモート制御、設定、およびテレメトリに対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 7.55 MB
This project contains the Altium project for revision C of the triac motor control card, meant to hook into an RX26T motor control card.
マニュアル-ソフトウェア PDF 737 KB
The purpose of this document is to detail the software that is used with the US106 TRIAC board. The board controls the timing of gate pulses to deliver the required amount of power to the output device. This manual provides a software overview including block diagrams, data, modules, and configurations for TRIACs and timers.
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 97.35 MB
This project contains the e2 studio project files meant to work with revision C of the TRIAC motor control board and RX26T motor controller.
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。