メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ルネサスの金属タッチソリューションは、静電容量タッチセンサユニット(CTSU)を使用した静電容量式タッチ技術を応用し、金属製のオーバーレイパネルに対応しています。

パネルのたわみ量から押す強さを判別することで、1つのボタンに複数の機能を割り当てることも可能です。

特長

  • ボタンを指で押した際のたわみによる静電容量変化を計測
  • 複数ボタンの同時タッチ検出
  • 3段階のタッチ強度検出
  • QE for Capacitive Touchと接続し感度調整や計測容量変化のリアルタイムモニタリングが可能
  • タッチしたボタン番号の表示とブザーによるフィードバックに対応

アプリケーション

Elevator control system block diagram featuring sleek capacitive metal touch, CAN FD, and NFC authentication.
エレベータおよびHMI向けNFC搭載静電容量式金属タッチパネル
洗練された静電容量式金属タッチ、CAN FDの信頼性、NFCセキュリティを備えたエレベータ制御システムで、高級感があり、かつ安全、ユーザフレンドリな体験を実現します。

その他アプリケーション

  • 家電製品
  • AV機器
  • 産業用機器
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.89 MB
アプリケーションノート PDF 2.71 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRX140のCTSUを用いた金属パネルオーバーレイの静電容量式タッチセンサシステムを説明する。金属パネルの押し込みによるたわみで静電容量変化を検出し、1つのボタンで多段階のタッチ判定が可能。手袋使用や水・汚れに強く、機械的可動部を不要とし高信頼性を実現する。ハードウェア設計、ソフトウェア構成、デモキット情報を含み、動作モードやボード設定、タッチ検出処理を解説。PCB設計用のBOM、回路図、Gerberファイルも提供される。
その他資料
ログインしてダウンロード PDF 251 KB
その他資料
ログインしてダウンロード PDF 178 KB
その他資料
ログインしてダウンロード PDF 269 KB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.02 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Sampleable
METAL-TOUCH-REFActive在庫切れN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。