メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

このリファレンスデザインでは、ROS (Robot Operating System) を使用して複数のサーボを制御できます。 高性能Arm® Cortex-M33®を搭載したRA6M5 MCUは、イーサネットやUSBなどの通信インタフェースを統合し、ROSノード間のシームレスなPub/Subメッセージングを実現します。 当社の ISL81401 昇降圧コントローラなどのパワーデバイスを活用することで、各サーボやシステム全体に必要な電圧を精密に供給します。

特長

  • 高性能RA6M5のROS用XRCE-DDSクライアントに対応
  • シングルワイヤUARTおよびRS-485を介して複数のサーボを制御可能にします。
  • イーサネット、USB、Wi-Fiモジュールを介したPub/Sub通信をサポート

アプリケーション

ドキュメント

ビデオ&トレーニング