メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

このISLRTPFDEMO1Zは、Microchip社の放射線耐性(RT)PolarFire® SoC FPGAファミリのニーズを満たすように調整された包括的なパワーマネジメントのリファレンスデザインです。 PolarFire SoCシステムには複数の電源レールが必要であり、それぞれに独自のDCおよびACレギュレーション許容誤差とシーケンシングがあるため、電源管理が複雑になります。 このISLRTPFDEMO1Zは、ルネサスのIntersilファミリの耐放射線製品を使用して、完全に認定された耐放射線パワーマネジメントソリューションを提供することで、これを簡素化します。

ISLRTPFDEMO1Z電圧モニタとISL71148VMREFEV2Z電圧モニタのリファレンスデザインを14ビット分解能で組み合わせると、Microchip PolarFire SoCの11コア電源レールすべてを正確にモニタできます。

特長

  • 完全認定された耐放射線電源ソリューション
  • すべてのパワーマネジメントデバイスは、ルネサスのRad Tolerant ScreeningおよびQCI Flow(R34TB0004EU)に適合しています
  • MicrochipのRT PolarFire SoC FPGAファミリを駆動するように設計
  • すべてのRT PolarFireレールとDDR4メモリ用のレギュレータが付属
  • システムの信頼性を向上させるためにパワーアップ/パワーダウンするための電源シーケンシング
  • すべてのDC/DCスイッチングコンバータはクロック同期

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

ISL70020SEH
40V, 65A Enhancement-Mode GaN Power Transistor
ISL70100M
耐放射線性40V電流検出アンプ
ISL70321SEH
Radiation Hardened Quad Power Supply Sequencer
ISL71001M
6A Radiation Tolerant Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs
ISL71040M
Radiation Tolerant Low-Side GaN FET Driver
ISL71218M
Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifier
ISL71441M
Radiation Tolerant 12V Half-Bridge GaN FET Driver
ISL74420M
Radiation Tolerant Quad Adjustable Clock Fanout for Power Management ICs

サンプル&ご購入

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Microchip RT PolarFire SoC FPGAファミリ用電圧モニタ リファレンス デザイン

このISL71148VMREFEV2Zは、Microchip社の放射線耐性(RT)PolarFire® SoC FPGAファミリをサポートするように最適化された高解像度電圧モニタのリファレンスデザインです。 RT PolarFireに電力を供給するには、多数の電源レールが必要であり、それぞれに特定のDCおよびACレギュレーション公差が必要です。 このISL71148VMREFEV2Z電圧モニタ・リファレンス・デザイン・ボードは、ISL71148M 8チャネル、14ビット、900ksps SAR ADCを活用して、最大16の電圧を監視し... 続きを読む

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。