メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ルネサスのRad Tolerant ScreeningおよびQCI Flow(R34TB0004EU)に適合
  • 電源範囲: 2.7V~40V
  • 入力コモンモード範囲: -0.3V~40V
  • トランスコンダクタンス: 2μA/mV (通常)
    • ±1%の精度(TA=25°C)
    • ±1.5%の精度(TA=-55°C、125°C)
  • 電圧オフセット: 10µV (通常)、V+ = 12V
  • 単一抵抗による調節可能なゲイン
  • 動作温度範囲:-55°C〜+125°C
  • NASAの低OUTGAS仕様に適合
  • 14 Ld TSSOP、NiPdAu-Agリードフィニッシュ
  • TID放射線ロット受入試験(RLAT)(LDR:≤ 10mrad(Si)/s)
    • ISL70100M30VZ: 30krad(Si)
    • ISL70100M50VZ: 50krad(Si)
  • SEE特性評価
    • No DSEE with RS+ = 42V and V+ = 42V at 43MeV•cm2/mg
    • SET ≤ 2.31E-3cm2 at 43MeV•cm2/mg
    • SEFI < 10μm2 at 43MeV•cm2/mg

説明

ISL70100Mは、ルネサス独自のPR40シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスに基づいて構築された耐放射線性40V電流検出アンプです。 このデバイスは、2.7V〜40Vの広い電源範囲を備えています。 入力コモンモード電圧は電源電圧に依存せず、-0.3Vから40.0Vまで拡張されるため、ハイサイドとローサイドの両方のアプリケーションでの使用に最適です。

ISL70100Mは、外付けの検出抵抗を使用して電流を監視し、検出された電圧に比例した電流を出力するトランスコンダクタンスアンプです。 全体の電圧ゲインは、出力からグランドへの単一の抵抗で調整可能です。

このアンプは、オフセット電圧と入力バイアス電流が非常に低いため、高精度センシングアプリケーションに最適です。 500μA/μs のスルーレートを持つ 500kHz の最小帯域幅を備えており、遠隔測定用途での電流フィードバックに役立ちます。 電源がオフになると (V+ = V- = 0V)、検出ピン (RS+、RS-) は高インピーダンスになり、監視対象の回路の高負荷が回避されます。

このデバイスは、プラスチック製の14Ld TSSOPパッケージで供給され、-55°C〜+125°Cの温度範囲で動作します。

パラメータ

属性
RatingSpace
Common Mode Input Range (V)-0.3 - 40
Supply Voltage (min) (V)2.7 - 2.7
Supply Voltage (max) (V)40 - 40
Transconductance (typ) (µA/mV)2
Voltage Offset (typ) (µV)10
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TID LDR (krad(Si))30, 75
DSEE (MeV·cm2/mg)43, 86
FlowRH Plastic, RT Plastic
Qualification LevelClass P, Radiation Tolerant Plastic
Die Sale Availability?No
PROTO Availability?No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5.0 x 4.4 x 0.90140.7

アプリケーション

  • ハイサイドまたはローサイドの電流センシング
  • バッテリ監視
  • 電源管理
  • モータ制御
  • コマンド、テレメトリ、および制御システム

適用されたフィルター