適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Evaluation
耐放射線性クワッドクロック出力デモボード
ISL74420MDEMO1Z アクティブ
ISL74420MDEMO1Z耐放射線性クワッドクロックファンアウトICデモボードの特徴として、プラスチックバージョンのISL74420Mの使用があります。 ISL74420MDEMO1Zは、ユーザー定義のパワーアップ構成用SMD抵抗を使用した小型フットプリント・レイアウトの一例です。
このボードは、ISL74420MEV1Zと機能的に類似しており、周波数と遅延の選択を簡単に実験できるような機械的構成スイッチを備えています。 両バージョンのISL74420MボードはI2Cインタフェースをサポートしており、パワーアップ時にピン選択された構成のオーバーライドが可能です。
詳細については... 続きを読む
Evaluation
耐放射線性クワッドクロック出力評価ボード
ISL74420MEV1Z アクティブ
ISL74420MEV1Z耐放射線性クワッドクロックファンアウトIC評価ボードは、ISL74420Mのプラスチックバージョンを搭載しています。 メカニカルスイッチは設定を簡素化し、周波数や遅延の選択をより簡単に試すことができます。
このボードは機能的にISL74420MDEMO1Zと類似しており、ユーザ定義のパワーアップ構成用にSMD抵抗を使用したス省スペースレイアウトの例です。 両バージョンのISL74420MボードはI2Cインタフェースをサポートしており、パワーアップ時にピン選択された構成のオーバーライドが可能です。
詳細については、次などISL74420Mデータシートをご参照ください... 続きを読む