メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、LTE+GPS などのさまざまなワイヤレスモジュールを統合し、コネクテッドビークル向けの強力なソリューションを提供します。 自動車業界がコネクティビティの向上に向けて進化する中、このテレマティクスユニットは、既存の電子制御ユニット(ECU)を簡単にアップグレードしてシームレスなクラウド接続を実現することを可能にします。 自動車以外にも、IoTアプリケーション向けの産業用システムを強化することができます。

特長

  • ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)の実装を容易にし、あらゆるECUのOTA(Over-The-Air)アップグレードを実現
  • 自動車クラスタをコネクテッドクラスタに変換し、パフォーマンスを向上させます
  • 業界をリードするエネルギ効率のBluetooth LEおよびWi-Fiモジュールを利用し、消費電力を削減

アプリケーション

Wireless Telematics Unit Block Diagram
車両コネクティビティ用ワイヤレステレマティクスユニット
高度なテレマティクスシステムにより、シームレスな接続、NFC統合、OTAアップグレード、エネルギ効率化が可能になります。

その他アプリケーション

  • 車載テレマティクスユニット
  • 産業用IoT
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 603 KB
クイックスタートガイド PDF 1.79 MB
2件