メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ルネサスのレゾルバ付ステッピングモータによる位置制御ソリューションを活用し、2 軸アームロボットのリファレンスデザインを作成しました。NC制御をRX72M が行い、各軸のモータをRX24T が制御し、可動域150mm×153mm の範囲内の任意の経路を最速250mm/s で移動させることができます。

特長

  • NC制御をRX72M,各軸のモータ制御をRX24Tで実施
  • アームの軌跡制御(CP制御)により,最大250mm/sの速度で可動域150mm×153mmの範囲内の任意経路を連続動作可能
  • レゾルバの高位置分解能(200,000P/R)により,±0.2mm位置決め精度を実現
  • 使用モータ : 2相ステッピングモータ
  • レゾルバ : 位置分解能 200,000P/R
  • サンプルコード :位置/速度/電流ベクトル制御

アプリケーション

  • サービスロボット
  • 小型アームロボット
  • アシストロボット
  • X-Y ステージ
  • 無人搬送車
  • 電動スライダ
  • 監視カメラ
  • 工作機械
  • 繊維機械
  • 医療機器
  • OA 機器
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 2.90 MB
Design files for the 2-Axis Robot Arm with 2-phase stepping motors, incorporating resolvers, include the schematic, BoM, PCB layout files, and motor mechanics, essential tools for enabling the complete evaluation of the 2-axis robot arm operation.
マニュアル-ハードウェア PDF 3.73 MB English
このリファレンスガイドは、Renesas製マイコン(RX24T、RX72M)とレゾルバIC(RAA3064002GFP/RAA3064003GFP)を用いた2軸ロボットアームのデモシステムに関する技術資料です。ハードウェア構成、ソフトウェア仕様、操作手順、安全上の注意などを詳細に記載しています。
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 22.06 MB English Compiler: CC-RL Function: Application Example IDE: e2 studio
このサンプルコードは、2軸アームロボットデモ機のチューニングやGUIによるデモ動作を行うためのサンプルソフトウェアです。RX72Mベースのアームロボット軌跡制御ソフトウェアと、RX24Tベースのモータ制御ソフトウェアで構成されています。
1件

関連ボード&キット

ボード&キット