メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

TPS-1 低コストソリューションキットは、市場で実績のあるTPS-1 PROFINET IRTデバイス・チップにより、シンプルかつ効率的なPROFINET IRTデバイス開発を可能にします。このチップは、容易な統合、優れた堅牢性、および非常に低い消費電力を兼ね備えています。

パッケージ内容

  • TPS-1開発ボード
  • パッシブアダプターボード
  • USBケーブル
  • イーサネットケーブル
  • CD-ROM

特長

  • コストを最適化するTPS-1基本設計
  • USB経由の5V単電源(代替外部電源コネクタ)
  • GPIO、ホストCPUインターフェース、および追加制御信号(リセット、ウォッチドッグ、割り込み)を標準のマルチポイントコネクタで利用可能
  • ルネサス(および他メーカー)のμC評価ボードに簡単に接続

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
YCONNECT-IT-TPS-1LActive在庫切れN/ANoNN

ビデオ&トレーニング