メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RH850/U2Cスタータキットは、32ビットRH850/U2Cマイクロコントローラを評価するためのコンパクトなプラットフォームです。2つのRH850G4KHコア(320MHz動作)を搭載し、自動車用途向けに高性能なリアルタイム処理を実現します。

キットには、12V電源駆動による安全で信頼性の高い動作を実現するASIL-D準拠のRAA271082 PMICを搭載しています。14ピンのLPD/JTAGデバッグポートを備えています。高速通信用の最大3つのイーサネットおよび2つのCAN FDチャネル、ならびにセンサ統合用のLIN/SENTインタフェースが含まれます。3つのPmod™コネクタによるI²C/I2S/SPI拡張をサポートしています。キットには128×64 OLEDディスプレイ、LED、インタラクティブなフィードバック用のRGBロータリーエンコーダも搭載されています。

特長

  • マイクロコントローラ
    • RH850/U2Cマイクロコントローラ(292ピンパッケージ)
    • デュアルコアロックステップ RH850G4KH CPU
  • 電源および動作環境
    • 12Vシングルボード電源(オンボード電圧調整機能付き)
    • RAA271082 ASIL-D準拠のパワーマネジメントIC
    • 動作温度 0°C~+40°C
  • マイクロコントローラへのアクセスとデバッグ
    • 14ピンLPD/JTAGデバッグポート
    • MCUポートピンアクセスのためのピンヘッダ
    • 外部20MHz水晶振動子
  • 接続性と拡張性
    • Ethernet10BASE-T1S :1ポート
    • Ethernet100BASE-TX: 1ポート
    • Ethernet1000BASE-T1:1ポート(U2C8のみ)
    • CAN FDインタフェース 2系統(うち1系統はCAN XLオプション付き)
    • LIN/SENT結合インタフェース
    • I²C/SPI用Pmodインタフェース2個
    • I2S用Pmodインタフェース1個
    • MicroSDカードインタフェース
    • USB-C/UARTインタフェース
  • ユーザインタフェースと制御
    • 128×64 OLEDディスプレイ
    • CSI駆動LED 16個と汎用LED 8個
    • リセットスイッチと2つの割り込みボタン
    • アナログ入力2個
    • RGB LED付きロータリエンコーダ

アプリケーション

  • シャシー・セーフティ
  • エアバッグ
  • バッテリマネジメントシステム(BMS)
  • モータ制御
  • ADAS
  • 汎用ASIL-Dアプリケーション
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.17 MB
The RH850/U2C Starter Kit is a single-board platform providing the environment to evaluate many of the RH850/U2C's features. It provides communication interfaces (CAN, LIN, Ethernet) as well as Pmod ports for extension boards, an OLED display, MicroSD, and USB-C interfaces. The starter kit has a 14-pin LPD/JTAG debug port to simplify integration into a software development environment.
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 15.81 MB Compiler: CC-RH, Green Hills Function: Application Example IDE: CS+ for CC
This software package provides example applications for many peripheral circuits included in the RH850/U2C4 and RH850/U2C8 Starter Kits. It supports both the Green Hills and Renesas CC-RH compilers, enabling developers to evaluate and prototype embedded systems efficiently.
1件
型名状態在庫Description
Y-ASK-RH850U2C4Active在庫切れRH850/U2C4, power supply included
Y-ASK-RH850U2C4-JPActive在庫切れRH850/U2C4, power supply not included
Y-ASK-RH850U2C8Active在庫切れRH850/U2C8, power supply included
Y-ASK-RH850U2C8-JPActive在庫切れRH850/U2C8, power supply not included
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.