メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

US159-DA16600EVZは、高度に統合された超低電力Wi-FiとBluetooth® 低電力(LE)コンボPmod™モジュールで、低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方をデバイスに追加する便利な方法を提供します。 この DA16600MOD は、低電力Wi-Fi DA16200システムオンチップ(SoC) および低電力Bluetooth LE DA14531 SoC を1つのモジュールに統合します。 便利なフォームファクタで長いバッテリ寿命と低消費電力を実現します。 単一の統合システムとして、Wi-FiとBluetooth LEの共存、Bluetooth LE接続によるWi-Fiプロビジョニングなどの機能を標準装備しています。

US159-DA16600EVZにはDA16600モジュールを搭載し、低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth機能を1つのモジュールに組み合わせています。 US159-DA16600EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、IoTシステムを迅速に構築するためのルネサスの QuickConnect プラットフォームに最適です。

特長

  • DA16600MOD-AAC4WA32モジュール:
    • 電源電圧3.3V
    • チップアンテナ内蔵
    • Arm® Cortex-M4F®+(30MHz〜160MHz)およびCortex M0+(16MHz)
    • 802.11b/g/n無線PHY、2.4GHz
    • Bluetooth 5.1コア認定
    • SoC は完全な OS と TCP/IP スタックを実行します
    • メモリ:256kB ROM、512kB RAM、8kB OTP、48Bリテンションメモリ、および32Mb SPIフラッシュ
    • RF規制認証:FCC、IC、CE、KC、TELEC、SRRC
    • Wi-Fi Alliance認証:Wi-Fi CERTIFIED™ b、g、n、WPA™、WPA2™、WPA3™
  • 標準化されたタイプ3A Pmodコネクタは、拡張UARTインターフェースをサポート
  • ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
  • ソフトウェア開発およびデバッグサポート用の10ピン1.27mmピッチArm Cortexデバッグコネクタ(J2)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
US159-DA16600EVZActive在庫あり1u | $27.5Available

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。