メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA4E1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。

使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスがRenesas Ready Partner Network内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。 豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザーリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。

このハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner Networkを活用して、お客様の音声認識アプリケーションを早速構築しましょう。

特長

  • ハードウェアの特長
    • わずか10x10mmに収まる、RA4E1搭載のコンパクトなVUIソリューションです。
    • ローカル音声認識アルゴリズムでネットワークとの接続は不要です。 2つの言語認識を同時にサポートします。
    • マイクは代替入力のオプションとして、デジタルマイクとアナログマイク両方を備えています。
    • 外部QSPIフラッシュメモリにより、音声サンプルやライブラリのストレージ拡張が可能です。
  • パートナ提供によるソリューション機能
    • Cyberon社製DSpotterのサポート機能:
      • 世界中の言語をサポート:40以上の言語に対応
      • 音声タグ機能により、ユーザの音声録音によってコマンドを変更できるようにします。
      • 確認応答の音声応答機能をサポートする事で、ユーザエクスペリエンスを向上させます。
      • DSMTツール:ウェイクワードやコマンドのカスタマイズ、パフォーマンスチューニングやテストをサポート。事前にVUIに関する知識は必要ありません。
  • 低BOMコストと小さなフットプリントです。 最小要件は、MCU、DMIC 1つと、電源だけ!

アプリケーション

Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

その他アプリケーション

  • ネットワーク/クラウド/エッジ接続のいらない、エンドポイントVUIを可能にしたエッジアプリケーション向け
    • IoTデバイス
    • 家庭用電化製品
    • ウェアラブル/ヒアラブルデバイス
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 554 KB
PCB設計ファイル ZIP 168 KB
クイックスタートガイド PDF 1.14 MB
カタログ PDF 3.63 MB
パンフレット PDF 656 KB
パンフレット PDF 412 KB
製品概要 PDF 592 KB English
ホワイトペーパー PDF 794 KB
This Design Journey demonstrates how to integrate Renesas RA6/4/2 MCUs with Cyberon DSpotter Voice UI technology to create a local, non-connected speech recognition solution for LED-based light bulb control. By designing a simple circuit and accompanying software, this guide highlights the ease, efficiency, and maintainability of incorporating Voice UI into your product using the RA6 Voice Kit.
ホワイトペーパー PDF 441 KB
Traditional voice or speech recognition technology is based on a trained model with specific words or phrases. Natural language processing is word-order independent. This requires large computing power to run the real time data through a neural network. The Cyberon approach is different, allowing the algorithms to run on a small, general purpose MCU.
パンフレット PDF 621 KB English
10件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Reality AI Utilities
AI開発とパフォーマンス検証のためのラウンドトリップワークフローにより、データの収集、モデルの最適化、およびルネサスハードウェアへの直接デプロイが可能
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 831 KB
1件
型名状態在庫SampleableKey FeaturesMCU/MPUAdditional Features
TW001-VUIA4E1POCZActive在庫切れAvailableCommand RecognitionRA4E1 (Arm CM33, 100MHz, 512KB/128KB/8KB, 48QFN)1xDMIC, 2xAMIC, Half-QSPI, USB-C/B, UART, DAC AUDIO OUT, 2xOP-AMP, J-Link Segger

イベント&ウェビナー

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real-time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA4E1 Voice User Demonstration Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA4E1 Voice User Demonstration Kit Documentation

リソース

ナレッジベース

  1. キットに含まれているものは何ですか?その他に準備すべきものはありますか?

    ... cortex-m-mcus/tw001-vuia6e1pocz-ra6e1-voice-user-reference-kitRA4E1音声ユーザリファレンスキット(TW001-VUIA4E1POCZ):https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/tw001-vuia4e1pocz ...

    2024年7月26日