概要
説明
SLG47115V-EVB評価ボードは、SLG47115V HVPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用した、全機能および高電流負荷を備えた設計のテストに使用されます。
SLG47115は、ミックスドシグナルロジックと高電圧Hブリッジ機能を、わずか2mm×3mmのQFNパッケージに統合しています。 Hブリッジ/デュアルハーフブリッジ機能を内蔵し、最大26.4Vの電圧で出力あたり最大2Aまで異なる負荷を駆動することが可能です。 この汎用性の高いデバイスは、小型で熱効率の高いICの中で、高電圧機能とともに多様なミックスドシグナル機能を設計できます。
特長
- SLG47115V-EVBチップのHブリッジ/ハーフブリッジ機能を示す
- GreenPAK™開発ボードに接続してプログラミングを行う
- 電気モータまたは負荷用高電圧出力コネクタ
- ヘッダ(20ポジション)× 2:プラットフォーム接続用1個、デバッグおよび測定用1個
- コンパクトなPCB 50mm × 53mm
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
||
関連ボード&キット
ボード&キット
SLG4DVKADV
アクティブ
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG47115V-EVB | Active | 在庫あり | 1u | $15 | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |