メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG47011V-EVB評価ボードは、アナログ/デジタル変換およびミックスドシグナル機能で使用される小型で低消費電力のコンポーネントとして、 SLG47011V プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスの優れた性能を示すために使用されます。

この評価ボードは、コンパクトで使いやすいハードウェア・ツールで、デザイン・エミュレーション、プログラミング、リアルタイム・テストのためのSLG47011V ICハードウェア・サポートを提供します。 評価ボードは、エミュレーションとICプログラミングを備えた Go Configure™ Software Hub と組み合わせて使用できます。

特長

  • GreenPAK先行開発ボード、GreenPAK Lite開発ボード、GreenPAKシリアルデバッガでSLG47011Vチップをエミュレート/プログラミングするためのコネクタ
  • ピンヘッダーと複製されたアナログ入力端子台
  • アナログ入力用のアナログフィルター
  • 精密測定のためのSMAコネクタの取り付け能力
  • その他の(デジタル)GPIO用コネクタ
  • 3.3V LDO搭載(ジャンパで選択可能)
  • オンボード1.8Vリファレンス電圧(ジャンパで選択可能)
  • アースコネクタ

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.45 MB
The SLG47011V evaluation board accelerates real-time testing via ADB, LDB, or GPSD. It offers up to four single-ended or two differential analog inputs with filters, optional SMA and GPIO access, an onboard 3.3V LDO, and a 1.8V reference. The manual provides quick-start steps, schematics, jumper settings, key specifications, and a complete BOM.
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
マニュアル-開発ツール PDF 435 KB
マニュアル-開発ツール PDF 200 KB
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47011V-EVBActive在庫あり1u | $15N/AYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。