メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ/G3Sの評価に最適な評価ボードキットです。 RZ/G3S評価ボードキットは、SMARC v2.1規格に準拠したモジュールボード(SOM)と、キャリアボードで構成されています。

  • 同梱物
    • RZ/G3S SMARCモジュールボード(SMARC2.1)
    • RZ SMARCシリーズ キャリアボードII
    • RZ SMARCシリーズ JTAGアダプタケーブル
    • シリアルデバッグ用USB タイプA - USB Micro Bケーブル
    • 付属品:ネジ、スペーサー

*以下は各自でご用意ください。

  • 65WUSBタイプ充電器
    • USB PD対応
    • 出力5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
  • USB タイプC - タイプCケーブル
    • USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W対応
  • microSD UHS-I Class 10 8GB以上

*詳しくはEVKユーザーズマニュアルをご覧ください。

特長

  • デバイス RZ/G3S R9A08G045S33GBG
    • Cortex-A55シングル、Cortex-M33 x2
    • BGA 359ピン、14mm角ボディ、0.5mmピッチ
  • モジュールボードの機能
    • LPDDR4 SDRAM: 1GB × 1pc
    • QSPI フラッシュメモリ:128Mb × 1pc
    • eMMCメモリ:64GB × 1pc
    • PMIC電源RAA215300A2GNP#HA3実装
    • microSDカード x 2
    • I3Cコネクタ
    • JTAGコネクタ
    • A/Dコンバータ x 8チャネル
    • 電流モニタ(USBマイクロB)
  • キャリアボードの機能
    • ギガビットイーサネット × 2
    • USB2.0 x 2ch(OTG x 1ch、ホスト x 1ch)
    • CAN-FD x 2
    • マイクロSDカード x 1
    • モノラルスピーカー、ステレオヘッドホン、マイク、Aux端子
    • PMOD x 2
    • 電源入力用USBタイプC
    • PCIe Gen2 4レーンスロット(G3Sは1レーンのみ対応)
    • M.2キーE
    • M.2キーBとSIMカード
    • コイン電池ホルダー(3.0V対応)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.25 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.04 MB
アプリケーションノート PDF 356 KB
Introduces practical example projects for the RZG3S-EVK kit. The example projects contained within the bundle show how to write code for the various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the RZG3S-EVK kit.
EOL通知 PDF 221 KB
マニュアル-ハードウェア ZIP 6.51 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 646 KB
AI生成コンテンツ: The Current Measurement Program for the RZ/G series enables precise current measurement, graph plotting, and data saving for RZ/G3S and RZ/G3E evaluation kits. It operates on Windows 10 PCs and interfaces via USB and micro USB connections. The system uses ISL28025FR12Z sensors for voltage and current measurement, with FTDI chips handling USB-I2C conversion. Installation requires placing two files on the PC, and connections involve USB PD and micro USB cables between the PC and EVK boards. The program supports measurement control, trigger setting, data logging, and file management, facilitating detailed current analysis for embedded system evaluation.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 61.47 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 25.52 MB
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ Flexible Software Package (FSP)
ルネサスのRZ FSPは、ルネサスRZファミリのArm®マイクロプロセッサを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすく、拡張性をもち、高い品質を備えたソフトウェアを提供するために設計された拡張ソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
RZマルチOSパッケージ
マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージで、Cortex-MまたはRコアMPU向けソフトウェアパッケージであるFSPと、プロセッサ間通信フレームワークの標準化APIであるOpenAMPで構成されています。
Software Package ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 909 KB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Function: Application Example
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.20 MB
Demonstrates how to write code using various unified Renesas RZ Flexible Software Package (FSP) v4.x.x modules supported by the RZG3S-EVK. The unified RZ FSP consolidates all previous family‑specific FSPs into a single package and provides an optimized, easy‑to‑use, scalable, high‑quality software solution for embedded system design.
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RTK9845S33S01000BEActive在庫あり1u | $350Evaluation Board Kit for RZ/G3S MPU
RTK9845S37S01000BEActive在庫あり1u | $350Evaluation Board Kit for RZ/G3S MPU (Secure Type)

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real-time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RZ/G3S SMARC Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RZ/G3S SMARC Evaluation Kit Documentation