メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ルネサスが提供する24V Motor Control Evaluation System for RX23Tは低電圧(24V)永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションを容易に評価することができるキットです。

本製品は生産終了製品です。後継製品であるEvaluation System for BLDC Motor (型名:RTK0EMX270S00020BJ)の使用をご検討ください。

構成

  • 24V系インバータボード
    • 24V永久磁石同期モータ制御機能
    • 3シャント電流検出機能
    • 過電流保護機能
  • RX23T用CPUカード
  • USB mini Bケーブル
  • 永久磁石同期モータ
  • 梱包一覧等

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ハードディスク 空き容量600MB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • I/O装置 CD-ROMドライブ
  • Microsoft Windows XP / Windows 7 *2
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
    • Visual Studio 2012 更新プログラム 4 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ(32bit)
    • Internet Explorer 6.0以上

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • モータ制御マイコン「RX23T」搭載
  • 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)対応
  • 3シャント電流検出機能搭載
  • モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応
  • 過電流保護機能搭載
  • 別売のCPUカードにより、別のマイコンの評価が可能

アプリケーション

  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • MFP
  • 産業用ドライブ
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.16 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.13 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 900 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 909 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 847 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.15 MB English
アプリケーションノート PDF 2.32 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G1Fマイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータの120度通電制御の実装方法を説明し、初期位置検出機能付きセンサレス速度制御について解説します。開発環境やハード・ソフト仕様、24V系インバータ評価ボードの修正方法(3相電流検出からDCリンク電流検出への変更や電圧検出部のフィルタ回路調整)を詳細に示します。
アプリケーションノート PDF 2.30 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G1Fマイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレス120度通電制御の実装方法を説明する。高速回転制御用のサンプルプログラムと、開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法を解説。ハードウェアは3相PMSMを駆動し、シャント抵抗による電流検出と抵抗分割回路による電圧検出を行う。動作電圧は12V~50V、最大ピーク電流は30A。開発環境はCS+とe2studioを使用し、通信インターフェースも詳細に示す。関連資料も併せて紹介。
アプリケーションノート PDF 1.82 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G1Fマイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレスベクトル制御の実装方法を説明する。サンプルプログラムとモータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法を詳述。24Vインバータボード、RL78/G1F CPUカード、特定のモータを含むハードウェア構成や、回転速度指令用可変抵抗やスイッチなどのユーザインタフェース、マイコン端子の割り当てを解説。モータ制御開発に必要なハード・ソフト環境を網羅する。
アプリケーションノート PDF 1.34 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX23Tマイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御ソフトウェアの実装方法を説明する。開発環境として、RX23T評価ボードや24Vインバータボードなどのハードウェア、CS+やe2studioなどのソフトウェアツールを紹介する。システム概要では、スイッチやLED、アナログ入力などのユーザインタフェースや、モータ制御信号およびフィードバック用の端子インタフェースを解説する。
アプリケーションノート PDF 1.35 MB English
AI生成コンテンツ: RX24T/RX24Uマイコンを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のベクトル制御ソフトウェアの実装方法と、Renesas Motor Workbenchの使用方法を説明する。ハードウェア環境としてマイコン、インバータボード、モータを示し、ソフトウェア環境はCS+、e2studio、CC-RXコンパイラのバージョンを記載。システム概要では入出力端子、スイッチやLEDなどのユーザインタフェース、エンコーダや電流測定などのセンサ入力を解説する。
アプリケーションノート PDF 1.22 MB English
AI生成コンテンツ: RX23Tマイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレスベクトル制御ソフトウェアの実装方法を説明する。ハードウェアおよびソフトウェア開発環境、使用する評価ボードやインバータボード、CS+やe²studioなどのツールについて詳述。システム概要では、ハードウェア構成、回転速度指令やエラーリセット用のユーザインタフェース、電圧・電流・PWM信号の端子インタフェースを紹介し、モータ制御とエラー処理の方法を示す。
アプリケーションノート PDF 1.23 MB English
AI生成コンテンツ: RX24T/RX24Uマイコンを用いた永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御ソフトウェアの実装方法と、Renesas Motor Workbenchの使用方法を説明する。開発環境には評価ボードやインバータボード、CS+やe2studioなどのソフトウェアツールが含まれる。システム概要では、ADC入力、PWM出力、スイッチやLEDなどのユーザインタフェース、端子機能について詳述し、モータ制御とエラー処理を支援する。
アプリケーションノート PDF 1.43 MB English
AI生成コンテンツ: RX24Tマイクロコントローラと磁気センサを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のベクトル制御の実装方法を説明する。ソフトウェア開発、ハードウェア構成、Renesas Motor Workbenchの活用方法を含み、デジタル(ABパルス)およびアナログ(sin/cos波)出力の磁気センサに対応。TAD2141およびTAS2143センサのハードウェア構成図や制御アルゴリズム、システム保護機能も詳細に示す。評価ボードや開発環境も紹介。
アプリケーションノート PDF 1.20 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 96 KB
その他資料 PDF 209 KB
クイックスタートガイド PDF 839 KB
その他資料 PDF 654 KB
アプリケーションノート PDF 1.37 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX72Tマイコンを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のエンコーダベクトル制御の実装方法を説明しています。既存のアルゴリズムを基にしたソフトウェアと、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法を紹介します。ハードウェアはRX72T、24Vインバータボード、日立電産製モータで構成されます。ユーザインタフェースには回転位置・速度のアナログ入力、開始/停止やエラーリセットのトグルスイッチ、動作状態を示すLEDが含まれます。各種端子の機能も詳細に示されています。
アプリケーションノート PDF 1.20 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX72Tマイコンを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレスベクトル制御ソフトウェアの実装方法を説明する。開発環境として、RX72T CPUカード、インバータボード、モータなどのハードウェアと、CC-RXコンパイラなどのソフトウェアツールを紹介する。システム概要では、モータ制御や電流検出、ユーザインタフェース(スイッチやLED)を含むハードウェア構成や端子機能を解説する。
アプリケーションノート PDF 1.11 MB English
AI生成コンテンツ: RX23Tマイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータのセンサレス120度通電制御の実装方法を説明する。開発環境にはRX23T評価ボードや24Vインバータボード、Renesas CCRXツールチェーンが含まれる。システム概要ではADC入力、相電流・電圧測定、PWM出力などのハードウェア構成を示し、可変抵抗やトグルスイッチ、LEDのユーザインタフェースと対応端子を解説する。
アプリケーションノート PDF 1.11 MB English
AI生成コンテンツ: RX24Tマイクロコントローラを使用した永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレス120度通電制御の実装方法を説明しています。ハードウェアはRX24T MCU、24Vインバータボード、TG-55Lモータで構成され、ソフトウェア開発環境も示されています。システム概要では、相電圧・電流のADC入力、モータ制御用スイッチ入力、LED表示、インバータ制御用PWM出力などのハードウェア構成を解説。ユーザインターフェースには速度指令用可変抵抗、開始/停止スイッチ、エラーリセットスイッチ、LED状態表示が含まれます。MCU端子割り当ても記載されています。
アプリケーションノート PDF 1.13 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料では、RX23Tマイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のホールセンサ利用120度通電制御の実装方法を説明しています。ハードウェアとソフトウェアの開発環境、RX23T MCU、インバータボード、モータ仕様を詳述しています。システム構成は、ハードウェア構成、スイッチやLEDなどのユーザインタフェース、電圧・電流・PWM出力およびホールセンサ入力の端子割り当てを含みます。
アプリケーションノート PDF 1.13 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX24Tマイクロコントローラを用いたホールセンサ利用の永久磁石同期モータ(PMSM)120度通電制御の実装方法を説明します。ハードウェアとソフトウェアの開発環境、RX24Tマイコン、インバータボード、モータTG-55Lを含みます。システム概要では、ハードウェア構成、回転速度調整用可変抵抗やトグルスイッチなどのユーザインタフェース、LED表示、RX24T端子のセンサ入力やPWM出力、エラー検出機能を解説します。
マニュアル-開発ツール PDF 252 KB
その他資料 PDF 226 KB
マニュアル-開発ツール PDF 562 KB
アプリケーションノート PDF 718 KB English
AI生成コンテンツ: 永久磁石同期モータ(PMSM)のエンコーダベクトル制御アルゴリズムについて説明している。交流3相の固定子電流を回転子の磁束に同期した2相(d, q)座標系に変換し、d-q座標系での電圧方程式を導出することで、トルク電流と励磁電流を独立制御可能にしている。トルクは電流ベクトルと磁束の外積から求められ、磁気トルクとリラクタンス・トルクに分けられる。制御系は位置、速度、電流制御ループで構成され、PI制御やP制御、フィードフォワードデカップリングを用いて応答性と独立制御を実現している。
アプリケーションノート PDF 763 KB English
AI生成コンテンツ: 永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御アルゴリズムについて説明しています。交流3相座標系を回転子の磁束に同期した2相直流(d, q)座標系に変換し、トルクは電流ベクトルと磁束の外積で求められます。制御系は速度制御と電流制御ループで構成され、非干渉制御により応答性とd軸・q軸の独立制御を実現します。
アプリケーションノート PDF 1.34 MB English
AI生成コンテンツ: RX66Tマイコンを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のエンコーダベクトル制御の実装方法を説明する。ハードウェアおよびソフトウェアの開発環境、使用する評価ボードやツールのバージョンを示す。システム概要では、ADC入力、PWM出力、エンコーダ入力、スイッチやLEDなどのユーザインタフェースの構成と機能を詳細に解説している。
マニュアル-開発ツール PDF 184 KB
その他資料 PDF 291 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.90 MB
マニュアル-開発ツール PDF 699 KB
マニュアル-開発ツール PDF 973 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.52 MB
マニュアル-開発ツール PDF 326 KB
39件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.08 MB English
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: CC-RL Function: Three-Phase Inverter Control IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.02 MB English
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: CC-RL Function: Three-Phase Inverter Control IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.58 MB English
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: CC-RL Function: Three-Phase Inverter Control IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.74 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.10 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.18 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.66 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.51 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.61 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.08 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.21 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.20 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.18 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.28 MB Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.27 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.96 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.22 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, e2 studio
17件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
RTK0EM0006S01212BJPreview在庫ありN/ANoNoNo

サポートコミュニティ

  1. 永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 RX66T 実装編 Evaluation System for BLDC Motor用 サンプルコードについての質問

    こんにちは。さとしです。いつもお世話になっております。 永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 RX66T実装編 (Evaluation ...

    2022年3月4日
  2. 永久磁石同期モータのホールセンサ利用120度通電制御 (RX23T実装編)サンプルプログラムでインバータボード可変抵抗抗でモータ回転速度を変更したい

    ... 開発環境:e2 studio / CC-RX ■対象基板●24V Motor Control Evaluation System for RX23T 製品型名:RTK0EM0006S01212BJ・24V 系インバータボード・RX23T CPU カード ■教えていただきた ...

    2020年2月25日