メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

The QCIOT-ICM42670POCZ demonstration board provides a quick way to add a 6-axis gyroscope and accelerometer to your target application. The standard hardware interface enables rapid prototyping with the majority of our MCU boards, while software building blocks reduce the coding development time. Dual connectors allow pass-through signals for daisy-chained solutions.

The TDK ICM-42670-P features stable readings and low noise even in rough environments while also providing low-power modes and wake-up triggers, a combination that enables custom solutions for both low power and high reliability.

特長

  • High reliability vs. temperature, shock, bending, and vibration
  • Low-power sleep mode (3.5µA for IC)
  • Interrupt supports wake-on-motion
  • APEX Motion Processing provides detection of common triggers, including tilt, freefall, low gravity, and significant motion
  • Standardized Type 6A Pmod™ connector supports I²C Extended interface
  • Optional pull-ups for I²C lines
ICM-42670-P 6-Axis Gyroscope and Accelerometer Pmod Daughter Card - Top

ICM-42670-P 6-Axis Gyroscope and Accelerometer Pmod Daughter Card

QCIOT-ICM42670POCZ アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA4E1 AI開発キットプラットフォーム

AIK-RA4E1 アクティブ

AI/MLシステムの開発を加速する、複数の再構成可能な接続インタフェースを搭載しています。 RAファミリ32ビットMCUのRA4E1 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。

本ハードウェアプラットフォームは、ビジョン処理およびリアルタイム解析に対応し、シングルモーダル/マルチモーダルのさまざまなAI/MLユースケース向けに使用できます。 オンボードのアナログマイクおよびカメラに加え、さまざまなプラグインセンサを組み合わせて使用できます。

リアルタイム解析向けのReality AI Software... 続きを読む

推奨ドキュメント:

RA6M3 AI開発キットプラットフォーム

AIK-RA6M3 アクティブ

AI/MLシステムの開発を加速する、複数の再構成可能な接続インタフェースを搭載しています。 RAファミリ32ビットMCUのRA6M3 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。

本ハードウェアプラットフォームは、ビジョン処理およびリアルタイム解析に対応し、シングルモーダル/マルチモーダルのさまざまなAI/MLユースケース向けに使用できます。 オンボードのアナログマイクおよびカメラに加え、さまざまなプラグインセンサを組み合わせて使用できます。

リアルタイム解析向けのReality AI Software... 続きを読む

RA8D1 AI Kit開発プラットフォーム

AIK-RA8D1 アクティブ

AIK-RA8D1は、AI/MLシステムの開発を加速する、複数の再構成可能な接続インタフェースを搭載しています。 RAファミリ32ビットMCUであるRA8D1 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けの使いやすいハードウェアプラットフォームです。

本ハードウェアプラットフォームは、画像認識、リアルタイム解析、オーディオに対応した、さまざまなAI/MLのシングルモーダルおよびマルチモーダルのユースケース向けに設計されています。 オンボードのアナログマイクおよびカメラと組み合わせて、複数のプラグインセンサを用途に応じて組み合わせて使用できます。

本キットは、 続きを読む

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。