メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G24 Motor Control Evaluation Kitは、RL78/G24マイコンを搭載し、モータ制御を簡単に評価できる永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ)制御評価キットです。ルネサスのウェブサイトからダウンロードできるサンプルソフトウェアを使用して、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

同梱物

  • インバータボード(RTK0EMGPLVB00000BJ)
  • RL78/G24 CPUカード(RTK0EMG240C00000BJ)
  • 通信ボード(RTK0EMXC90Z00000BJ)
  • 永久磁石同期モータ (TG-55L-KA)
  • 各種ケーブル、ネジ、スペーサー

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G24を搭載
  • 永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ)のホールセンサ、エンコーダによる 制御または相電圧や検出電流によるセンサレス制御が可能です。
  • 1/2/3シャント電流検出に対応
  • 内蔵コンパレータによるゼロクロス検出に対応
  • モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbench に対応
  • QE for Motorに対応
  • 互換性のあるCPU カードに交換することで、他の MCU によるモータ制御を評価することができます。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.59 MB English
アプリケーションノート PDF 3.84 MB English
AI生成コンテンツ: 本アプリケーションノートはRL78/G24マイクロコントローラに内蔵するFlexible Application Accelerator (FAA)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル方式で駆動するサンプルプログラム及びモータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench (RMW)」の使用方法について説明することを目的としています。
アプリケーションノート PDF 3.72 MB English
AI生成コンテンツ: 本アプリケーションノートはRL78/G24マイクロコントローラを使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル方式で駆動するサンプルプログラム及びモータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench (RMW)」の使用方法について説明することを目的としています。
アプリケーションノート PDF 3.65 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24マイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)の120度通電制御の実装方法を説明する。CS+ for CCおよびe2studio対応のサンプルプログラムと、Renesas Motor Workbench開発支援ツールの使用方法を解説。ハードウェアはインバータ、CPU、通信ボードで構成されるRL78/G24モータ制御評価キットとTG-55LブラシレスDCモータを使用。インバータボードの電圧・電流仕様や検出方式も記載し、システム構成や開発環境を詳細に示す。
その他資料 PDF 194 KB
回路図 PDF 1.00 MB
その他資料 PDF 186 KB
回路図 PDF 1.82 MB
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
モータ対応開発支援ツール QE for Motor
マイコンのモータ用ソフトウェアの開発において、モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定を簡単に行え、Renesas Motor Workbenchと連携したモータのチューニングと分析ができる開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX,RL78]
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 26.71 MB English
アプリケーション: モータドライブ, モータ制御
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
本アプリケーションノートはRL78/G24マイクロコントローラに内蔵するFlexible Application Accelerator (FAA)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル方式で駆動するサンプルプログラム及びモータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench (RMW)」の使用方法について説明することを目的としています。
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 26.72 MB English
アプリケーション: モータドライブ, モータ制御
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: 3-Phase inverter control, Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
本アプリケーションノートはRL78/G24マイクロコントローラを使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル方式で駆動するサンプルプログラム及びモータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench (RMW)」の使用方法について説明することを目的としています。
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01]
ログインしてダウンロード ZIP 11.31 MB English Compiler: CC-RL IDE: CS+ for CC, e2 studio
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EMG24SS00000BJActive在庫あり1u | $705.88N/A

ニュース&ブログ
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.