概要
説明
JP202-EVKシステムは、保存された静止画やカメラからの撮影データ、および温湿度センサからのデータをSub-GHz帯でワイヤレスで伝送します。 受信機は、受信したデータをLCDに表示します。 このデモキットは、2つのSub-GHzモジュール(QCIOT-000-CWXPOCZ)、1つのカメラセンサキット(JP202-CWXCAMPOCZ)、 およびEK-RA6M3 MCU評価キット(カメラ、温度、湿度センサーからの画像とデータの送信用)とEK-RA6M3G MCU評価キット(受信画像とデータ表示用)が必要です。 また、PCからUARTコマンドの制御動作を確認したい場合は、Digilent Pmod™ USBUART2本とUSBケーブルが必要になります。
特長
- Pmod(タイプ2A)リファレンス・デザインにより、プロトタイプを簡単に作成できます
- ソリューションは、Wi-SUN FANプロトコルスタックで無料で提供されます
- QuickConnect IoT(QC-IoT)センサーを使用したデジタルサイネージまたはインフラストラクチャ監視の簡単なデモ
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
関連ボード&キット
ボード&キット
EK-RA6M3
アクティブ
RA6M3 MCUグループ評価キット
EK-RA6M3 評価キットを使用すると、RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M3ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project... 続きを読む
EK-RA6M3G
アクティブ
RA6M3 MCUグループ向けグラフィック評価キット
EK-RA6M3G 評価キットを使用すると、 RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
このキットは、オンチップグラフィックLCDコントローラを持つRA6M3を搭載したボード(EK-RA6M3)と、静電容量式タッチパネルを持つ4.3インチTFTカラーLCDを搭載したグラフィック拡張ボードで構成されています。 続きを読む
はじめに
クイックスタート...
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable |
|---|---|---|---|
| JP202-CWXCAMPOCZ | Last Time Buy | 在庫切れ | Available |
| QCIOT-000-CWXPOCZ | Last Time Buy | 在庫切れ | Available |