概要
JP202-EVKシステムは、保存された静止画やカメラからの撮影データ、および温湿度センサからのデータをSub-GHz帯でワイヤレスで伝送します。 受信機は、受信したデータをLCDに表示します。 このデモキットは、2つのSub-GHzモジュール(QCIOT-000-CWXPOCZ)、1つのカメラセンサキット(JP202-CWXCAMPOCZ)、 およびEK-RA6M3 MCU評価キット(カメラ、温度、湿度センサーからの画像とデータの送信用)とEK-RA6M3G MCU評価キット(受信画像とデータ表示用)が必要です。 また、PCからUARTコマンドの制御動作を確認したい場合は、Digilent Pmod™ USBUART2本とUSBケーブルが必要になります。
特長
- Pmod(タイプ2A)リファレンス・デザインにより、プロトタイプを簡単に作成できます
- ソリューションは、Wi-SUN FANプロトコルスタックで無料で提供されます
- QuickConnect IoT(QC-IoT)センサーを使用したデジタルサイネージまたはインフラストラクチャ監視の簡単なデモ
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
サンプル&ご購入
適用されたフィルター
拡張ハードウェア
RA6M3 MCU グループ評価キット
EK-RA6M3評価キットは、RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP) および e2 studio IDE を使用して、組み込みシステム向けアプリケーションを開発できます。 EK-RA2L1ボードの豊富な機能と、定評あるエコシステムアドオンを選択いただくことで、お客様のアイデアを実現へと導きます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M3ボードには... 続きを読む
RA6M3 MCU グループ用グラフィック評価キット
EK-RA6M3G評価キットは、RA6M3G MCUグループの機能をシームレスに評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP)およびe2 studio IDEを使用して、組み込みシステム向けアプリケーションを開発できます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。
EK-RA6M3Gキットは、オンチップのグラフィックスLCDコントローラを搭載したRA6M3 MCUを採用したEK-RA6M3ボードと... 続きを読む