メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G23-128p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、Wi-Fi DA16600モジュールを用いた AWS クラウド接続、OTAによるファームウェアアップデート、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino Mega、Pmod™, およびGroveインタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。RL78/G23の特徴機能の一つである、静電容量センサユニットを使用した、タッチボタンを2つ搭載しています。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。

注意:本製品には簡易評価用にタッチボタンが2つ付属しておりますが、実際のボード設計にあたってはアプリケーションノート 静電容量センサマイコン 静電容量タッチ電極デザインガイド (R30AN0389) をご確認の上、RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム(RSSK-RL78G23)を使用して評価を行ってください。

64ピン版もあります:RL78/G23-64p Fast Prototyping Board

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G23(R7F100GSN2DFB)を搭載
    • 32MHz, RL78-S3 Core
    • ROM: 768KB, RAM: 48KB, Data Flash 8KB
    • 128-pin LFQFP, 20mm x 14mm x 1.6mm, 0.5mm pitch
  • PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino MegaおよびPmod™, Groveインタフェースを標準搭載
  • Arduino ライブラリを提供
  • 静電容量タッチセンサボタンを搭載
  • 各種RL78開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.74 MB English
RL78/G23 Fast Prototyping Board (FPB-RL78G23/RTK7RLG230CSN000BJ) は、ルネサス RL78/G23 MCU の評価ボードです。このマニュアルでは、ハードウェアの仕様、スイッチの設定方法、初期設定手順について説明し、プロトタイピングとテストをすぐに開始できるようにします。
クイックスタートガイド PDF 278 KB
回路図 PDF 190 KB
その他資料 PDF 109 KB
アプリケーションノート PDF 1.10 MB English
ファームウェアアップデート通信モジュールは、プライマリMCU-セカンダリMCU構成のシステムでマイコン間の通信制御機能を提供します。このモジュールを使用することで、プライマリMCU経由でセカンダリMCUのファームウェア更新を容易に実現できます。通信プロトコルはUARTもしくは3線SPIをサポートしています。
アプリケーションノート PDF 5.31 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
アプリケーションノート PDF 2.09 MB
AI生成コンテンツ: The DA14531/DA14535 is a Bluetooth low energy that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RL78 Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA14531/DA14535 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Software Integration System (SIS) standard and step-by-step instructions for excuting demo applications on RL78 MCU boards in both Peripheral and Central roles.
アプリケーションノート PDF 3.05 MB English
RL78/G23-128p Fast Prototyping Board、XBee ZB S2C、温湿度センサSHT40 で送信側のシステムを構成し、Arduino IDE、Arduinoライブラリを利用してセンサから得た情報をXBeeの通信で受信側システムに送信します。サンプルでは、SHT40から取得した温度(℃)、湿度(%)を送信します。受信側は受け取ったデータをLCDに表示します。本サンプルは送信側のみです。受信側のサンプルコードはRL78/G15 XBee ZB S2C とSHT4x を用いた無線通信(R01AN8031)を参照してください。
アプリケーションノート PDF 1.75 MB
The PTX105R is an NFC transceiver module that enables efficient, seamless short-range wireless communication on Renesas RL78 MCUs. This application note provides a concise overview of the PTX105R PMOD module, covering its APIs, configuration flow, and SIS-compliant software structure, while also outlining the procedure for running demo applications featuring NDEF read/write, power-mode optimization, and flexible data exchange on FPB RL78/G23-128p board.
アプリケーションノート PDF 4.07 MB
Provides a reference for IoT solutions using the Fast Prototyping Board RL78/G23-128p with Wi-Fi DA16600 module, Amazon Web Services, and FreeRTOS. This application note enables developers to easily implement and test AWS IoT demos using the FPB-RL78/G23 platform with DA16600 Wi-Fi connectivity, demonstrating seamless cloud integration with Renesas products.
アプリケーションノート PDF 1.59 MB English
本アプリケーションノートでは、FreeRTOS を使用して、ルネサス製マイコンボードに搭載されたLEDを点滅させるデモプログラムについて説明します。
アプリケーションノート PDF 5.45 MB English
ファームウェアアップデート通信モジュールは、プライマリMCU-セカンダリMCU構成のシステムでマイコン間の通信制御機能を提供します。このモジュールを使用することで、プライマリMCU経由でセカンダリMCUのファームウェア更新を容易に実現できます。通信プロトコルはUARTもしくは3線SPIをサポートしています。
アプリケーションノート PDF 5.31 MB
This application note describes a sample program that implemented MCU Firmware Update Over the Air on RL78/G23 Fast Prototyping Board with Bluetooth Low Energy (LE) wireless communication Pmod Board US159-DA14535EVZ/DA14531EVZ module, utilizing Renesas SUOTA Service of the Bluetooth LE DA14535/DA14531 module.
アプリケーションノート PDF 1.96 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRL78/G23マイコンのハードウェア設計に関する仕様と推奨事項をまとめています。電源回路、リセット回路、発振回路、ポート機能、A/Dコンバータの使用方法、オンチップデバッグ回路などの回路例を示し、バイパスコンデンサを用いた電源端子の適切な接続や電源供給とリセット信号のタイミング、未使用端子の処理方法を解説しています。外付け部品の代表的な値や基板設計の注意点も含み、安定動作とノイズ対策に役立つ実践的な設計指針を提供します。
アプリケーションノート PDF 286 KB
The Combination of Private LoRa and LoRaWAN Stack is a sample software that can switch the LoRaWAN and the Private LoRa wireless communications dynamically. This document describes the specification and usage of the sample software.
アプリケーションノート PDF 579 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes the API references and other information to use the LoRaWAN stack.
アプリケーションノート PDF 490 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes a sample software to control the LoRaWAN stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 482 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes the API references and other information to use the Private LoRa stack.
アプリケーションノート PDF 493 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes a sample software to control the Private LoRa stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 651 KB
The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
アプリケーションノート PDF 2.01 MB
This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
アプリケーションノート PDF 1.55 MB
The LoRaWAN FUOTA (Firmware Update Over The Air) provides a function to remotely update a firmware over the wireless communication. The LoRa Alliance standardized the FUOTA process utilizing the application layer protocols on top of the LoRaWAN protocol. This document describes a sample application to update a firmware over LoRaWAN.
アプリケーションノート PDF 411 KB
The Radio Driver supports basic wireless communictions such as transmit and receive frames with LoRa-based modulation and (G)FSK modulation. This document is an API reference guide for the Radio Driver and MCU timer driver.
アプリケーションノート PDF 430 KB
The support functions for regional radio regulations can be used for the Radio Driver to comply with the regional radio regulations. This document describes the support functions and how to configure each support function.
アプリケーションノート PDF 426 KB
The Radio Evaluation Program can be used when to evaluate the characteristics of the board utilizing the LoRa-based transceiver. This document describes the specification and usage of the Radio Evaluation Program.
アプリケーションノート PDF 1.15 MB
The RL78 Smart Configurator can automatically generate the driver programs to configure the peripherals, pins, interrupts, and clocks. This document describes the information on how to use the Smart Configurator for LoRa-based wireless software.
アプリケーションノート PDF 1.73 MB English
このドキュメントでは、RL78 プロトコルDに対応したRL78 MCUのフラッシュ・メモリへの書き込みを行うフラッシュプログラマのサンプル・プログラムについて説明します。RL78 プロトコルDのシリアルプログラミングにより書き込みを行います。ホストPCからコマンドを送信して書き換える「オンラインモード」と、事前に書き換えたいデータをホストPCからダウンロードして、SWの押し下げにより書き換える「オフラインモード」があります。
アプリケーションノート PDF 3.79 MB
AI生成コンテンツ: The DA16200/DA16600 is a Wi-Fi module that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RL78 Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA16200/DA16600 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Software Integration System (SIS) standard and step-by-step instructions for executing demo applications with TCP, MQTT, and HTTP protocols on RL78 MCU boards.
アプリケーションノート PDF 3.31 MB
This application note details a demonstration of over-the-air (OTA) firmware updates for RL78/G23-128p FPB board via Amazon Web Services (AWS) utilizing the OTA on-chip service of the Wi-Fi DA16600 module. It describes hardware and software setup, and step-by-step instructions for executing demo applications on RL78 MCU boards. The solution supports flexible IoT device management by enabling security updates while reducing memory requirements for low-end devices.
アプリケーションノート PDF 1.04 MB English
このドキュメントでは、スマートフォンからBLE通信で書き込みデータを送信し、DA14531経由でRL78/G23のフラッシュメモリを書き換えるアプリケーションの概要を説明しています。(アプリ:Smart Consoleを使用) Renesas Flash Driver RL78 Type01を使用して、セルフプログラミングでの書き換えを行います。ブート・クラスタ1が書き換えられた場合はブート・スワップを実行します。
マニュアル-ソフトウェア PDF 370 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.86 MB
アプリケーションノート PDF 711 KB English
このドキュメントでは、RL78/G23をホストPCからUART通信でデータを受信し、I2C通信を介してターゲットのRL78/G23のフラッシュ・メモリを書き換える、プログラマとして用います。Renesas Flash Driver RL78 Type01を使用して、セルフプログラミングでの書き換えを行います。ブート・クラスタ1が書き換えられた場合はブート・スワップを実行します。
アプリケーションノート PDF 1.06 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのELCLと3線式シリアルSPIを用いて、WS2812BフルカラーシリアルLEDの制御方法を解説する。TAU0のチャネルで0、1、リセットコードを生成し、WS2812Bのタイミング仕様に対応。スイッチ押下や人感センサ検知でLEDを点灯し、モード切替も可能。ハードウェア構成、ソフトウェア構造、タイミングチャート、ELCL連携について詳細に説明する。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 4.52 MB
アプリケーションノート PDF 9.15 MB English
アプリケーションノート PDF 3.68 MB
AI生成コンテンツ: The guide explains how to connect the RL78/G23-128p Fast Prototyping Board with the Wi-Fi DA16600 module to Amazon Web Services (AWS) using FreeRTOS. It includes two main demo projects: PubSub for MQTT-based data upload and OTA for firmware updates over the air. The document covers hardware and software setup, project building, debugging, and programming procedures. It also provides detailed steps for configuring AWS IoT connections and Wi-Fi settings, along with instructions for using Renesas Flash Programmer and debugging tools.
アプリケーションノート PDF 4.76 MB English
AI生成コンテンツ: ルネサスRL78/G23-128pファストプロトタイピングボードとセルラーIoTモジュールをFreeRTOSでAmazon Web Services(AWS)に接続する方法を示す。デモにはMQTT通信によるデータアップロード(PubSub)とOTAによるファームウェア更新が含まれる。ハードウェア・ソフトウェアのセットアップ、SIMカードやAWS IoT設定、プロジェクトのインポート、ビルド、デバッグ方法を詳細に解説。初期および更新ファームウェアイメージの作成、AWS S3バケットやIAMポリシー設定、Renesas Flash Programmerの使用も説明し、AWS IoT連携を支援する。
アプリケーションノート PDF 2.63 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23-128p Fast Prototyping BoardとセルラーIoTモジュールをLTE通信とFreeRTOSで接続し、Amazon Web Services(AWS)にセンサーデータを送信する方法を説明する。デモプロジェクトでは、温度や湿度のデータをMQTT通信でAWSにアップロードし、Amazon CloudWatchで可視化する。OTAによるファームウェア更新もサポートし、ハードウェア・ソフトウェアのセットアップやAWS設定、ファームウェアイメージ作成方法を詳述する。
クイックスタートガイド PDF 2.79 MB English
アプリケーションノート PDF 1.66 MB English
AI生成コンテンツ: コードフラッシュメモリを実行エリアとテンポラリエリアに分割し、アプリケーションの実行とファームウェアアップデートを同時に行う。UART通信でSTART、WRITE_BOOT1、WRITE_TEMP、ENDの4つのコマンドを使用し、ブートスワップ機能で安全にブート領域を書き換える。LEDで状態を表示。128KBと768KBのROMサイズに対応したサンプルプロジェクトを提供し、周辺機能やコマンド処理、メモリ操作、GUI操作手順を詳細に解説。
アプリケーションノート PDF 1.93 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G23 microcontroller interfaces with the HS3001 sensor to measure indoor temperature and humidity, displaying data on an OLED screen with color-coded levels indicating different physical conditions. The RL78/G23-128p Fast Prototyping Board features a high-performance MCU, USB-to-serial converter, and Arduino/Pmod interfaces for easy prototyping and debugging. The HS3001 sensor offers high accuracy, fast response, long-term stability, and integrated calibration via I²C, suitable for various environments. The document details system design, hardware schematics, software development, and sensor middleware integration using e2studio, supporting efficient prototyping and evaluation.
アプリケーションノート PDF 2.67 MB
AI生成コンテンツ: The RL78/G23 microcontroller interfaces with the ZMOD4410 sensor module to detect indoor air quality by measuring total volatile organic compounds (TVOC) and estimating carbon dioxide levels. The system uses a 128-pin Fast Prototyping Board equipped with an OLED display that visually represents air quality through color-coded indicators. The sensor module integrates a metal oxide chemiresistor and a CMOS signal conditioner, communicating via I2C. The RL78/G23 MCU features up to 768KB flash, 48KB SRAM, multiple timers, PWM outputs, and analog peripherals, supporting flexible applications such as HVAC control and smart devices. The document provides detailed hardware schematics, software development guidance, and middleware integration instructions for efficient prototype development.
43件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
ファームウェアアップデート向け開発支援ツール QE for OTA
デバイスのファームウェアアップデートを簡単にお試しいただくための開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkit ルネサス
10件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 7.02 MB
アプリケーション: ビルディングオートメーション, 民生機器全般, 産業オートメーション, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Application Example, Communication Interface IDE: e2 studio
In a system consisting of a primary MCU and a secondary MCU, this module allows user updating of the firmware of the secondary MCU. This application note explains how to use this module, incorporate its API functions into user applications, and extend its functionality.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.16.00;LLVM for Renesas RL78|17.0.1.202512;IAR Compiler for RL78|v.5.20.2]
ログインしてダウンロード ZIP 42.00 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78, LLVM for Renesas RL78 Function: Driver or Library IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 40.62 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
The DA14531/DA14535 is a Bluetooth low energy that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RL78 Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA14531/DA14535 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Software Integration System (SIS) standard and step-by-step instructions for excuting demo applications on RL78 MCU boards in both Peripheral and Central roles.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.92 MB English Function: Application Example
RL78/G23-128p Fast Prototyping Board、XBee ZB S2C、温湿度センサSHT40 で送信側のシステムを構成し、Arduino IDE、Arduinoライブラリを利用してセンサから得た情報をXBeeの通信で受信側システムに送信します。サンプルでは、SHT40から取得した温度(℃)、湿度(%)を送信します。受信側は受け取ったデータをLCDに表示します。本サンプルは送信側のみです。受信側のサンプルコードはRL78/G15 XBee ZB S2C とSHT4x を用いた無線通信(R01AN8031)を参照してください。
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 7.65 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 29.03 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: CC-RL Function: Application Example, OS IDE: e2 studio
Provides a reference for IoT solutions using the Fast Prototyping Board RL78/G23-128p with Wi-Fi DA16600 module, Amazon Web Services, and FreeRTOS. This guide enables developers to easily implement and test AWS IoT demos using the FPB-RL78/G23 platform with DA16600 Wi-Fi connectivity, demonstrating seamless cloud integration with Renesas products.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 11.17 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Application Example, OS IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 92.24 MB English
アプリケーション: ビルディングオートメーション, 民生機器全般, 産業オートメーション, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Application Example, Communication Interface IDE: e2 studio
ファームウェアアップデート通信モジュールは、プライマリMCU-セカンダリMCU構成のシステムでマイコン間の通信制御機能を提供します。このモジュールを使用することで、プライマリMCU経由でセカンダリMCUのファームウェア更新を容易に実現できます。通信プロトコルはUARTもしくは3線SPIをサポートしています。
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 79.59 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: CC-RL Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software:RL78 Smart Configurator|V1.15.0] ,[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 4.01 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: CC-RL Function: Software Package IDE: CS+ for CC, e2 studio
The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
サンプルコード
[Software:RL78 Smart Configurator|V1.15.0] ,[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 28.87 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: CC-RL Function: Software Package IDE: CS+ for CC, e2 studio
This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 35.25 MB English Function: Application Example
このドキュメントでは、RL78 プロトコルDに対応したRL78 MCUのフラッシュ・メモリへの書き込みを行うフラッシュプログラマのサンプル・プログラムについて説明します。RL78 プロトコルDのシリアルプログラミングにより書き込みを行います。ホストPCからコマンドを送信して書き換える「オンラインモード」と、事前に書き換えたいデータをホストPCからダウンロードして、SWの押し下げにより書き換える「オフラインモード」があります。
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 20.79 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
The DA16200/DA16600 is a Wi-Fi module that supports diverse connected applications with efficiency, security, and enhanced user experience on Renesas RL78 Family microcontrollers. This application note describes the usage of DA16200/DA16600 PMOD module, including API information, configuration guidelines, which conforms to the Software Integration System (SIS) standard and step-by-step instructions for executing demo applications with TCP, MQTT, and HTTP protocols on RL78 MCU boards.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 11.02 MB Compiler: CC-RL Function: Application Example IDE: e2 studio
This application note details a demonstration of over-the-air (OTA) firmware updates for RL78/G23-128p FPB board via Amazon Web Services (AWS) utilizing the OTA on-chip service of the Wi-Fi DA16600 module. It describes hardware and software setup, and step-by-step instructions for executing demo applications on RL78 MCU boards. The solution supports flexible IoT device management by enabling security updates while reducing memory requirements for low-end devices.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 51.38 MB English Function: Application Example
このドキュメントでは、スマートフォンからBLE通信で書き込みデータを送信し、DA14531経由でRL78/G23のフラッシュメモリを書き換えるアプリケーションの概要を説明しています。(アプリ:Smart Consoleを使用) Renesas Flash Driver RL78 Type01を使用して、セルフプログラミングでの書き換えを行います。ブート・クラスタ1が書き換えられた場合はブート・スワップを実行します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 55.92 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.96 MB English Function: Application Example
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 23.20 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Application Example, HMI IDE: CS+ for CC
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.13.00]
ログインしてダウンロード ZIP 29.81 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: CC-RL Function: Application Example, OS IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01]
ログインしてダウンロード ZIP 29.22 MB Compiler: CC-RL Function: Application Example, OS IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01]
ログインしてダウンロード ZIP 26.93 MB Compiler: CC-RL IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 22.70 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, System IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.33 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 12.95 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
24件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7RLG230CSN000BJActive在庫あり1u | $31.76Available
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.