メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA6W1は、メインボードとドーターカードで構成される包括的な開発キットです。この構成はソフトウェアアプリケーション開発を容易にし、コードの記述とテストのプロセスを簡素化するツールとリソースを提供します。EK-RA6W1はRF(無線周波数)テストもサポートしており、開発者はパフォーマンスの測定と最適化、および自社の開発成果がクラウドサービスとどのように連携するかを評価できます。このキットのユニークな特徴は、統合された電力プロファイラ回路であり、低電力スリープ状態における消費電力測定を1µA単位の精度で可能にします。EK-RA6W1は、ソフトウェアアプリケーション開発とシステム検証を支援するため、mikroBUS™、Pmod™、Arduino® UNOコネクタを含む複数の拡張オプションを提供します。これらの標準化されたインタフェースにより、EK-RA6W1にセンサやディスプレイなどを簡単に追加できます。

特長

  • Arm® Cortex®-M33:160MHz、704KB SRAM
  • Wi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4/5GHz、1x1、20MHz、MCS9 115Mbps、OFDMA、TWT
  • 8MB QSPIフラッシュメモリ、8MB pSRAM
  • 2x SPI、3x UART、2x I2C、SDIO 3.0(デバイス)
  • 12ビットADC、I2S、PDM、PWM、最大28x GPIO
  • 統合型デュアルバンドアンテナ
  • 低消費電力の統合型測定回路

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 23.86 MB
The Renesas Evaluation Kit (EVK) supports the RA6W1 MCU group, RA6W2 MCU, and RRQ610x1 group of modules. This hardware manual describes the system‑level hardware functions of the evaluation kit and explains the supported MCU and module variants. It also provides guidelines for enabling and disabling hardware features to support device evaluation and application development.
マニュアル-開発ツール PDF 35.61 MB
The RA6W1 is a highly integrated, ultra-low-power Wi-Fi 6 MCU designed to enable the development of complete Wi-Fi solutions on a single device. To support evaluation and IoT application development, the EK-RA6W1 kit offers an ideal environment, combining hardware accessibility with robust software tools. Leveraging the Renesas e2 studio Integrated Development Environment (IDE) and the Flexible Software Package (FSP), developers can accelerate the creation of Wi-Fi prototypes and applications.
レポート PDF 187 KB English
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7WKA6W1S04000BKActive在庫あり1u | $69N/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。