メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA2L2評価キットはRA2L2 MCUを搭載しており、さまざまなアプリケーションのプロトタイプ開発に汎用的なプラットフォームを提供します。使いやすく設計されたこの評価ボードには、SEGGER J-Link™エミュレータが内蔵されており、追加のツールを使用することなくプログラムの書き込みやデバッグが可能です。Arduino Uno™、Pmod™、Qwiic、Grove®(未実装)、mikroBUS™(未実装)などの標準インタフェースに加え、すべてのマイクロコントローラピンにスルーホールでアクセスできるため、幅広い拡張性があります。さらに、このキットにはUSB Type-Cインタフェース、シンクスクリュー端子、USB Type-Cアップストリームフェイシングポート(UFP)を評価するためのVBUSモニタ回路が搭載されています。RA2L2評価キットは、統合とテストの簡素化を理想とし、開発者に高い柔軟性と機能性を提供します。

特長

  • MCU Native Pin Access
    • R7FA2L2094CFM MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
    • 128KB コードフラッシュ、16KB SRAM
    • 64-pin LQFP (10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
    • Male Headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU電流測定ポイント
  • Special Feature Access
    • CANトランシーバ付きCANバス
  • System Control and Ecosystem Access
    • 3つの5V入力ソース
      • USB (デバッグ)
      • USB (フルスピード)
      • 外部電源
    • SEGGER J-Link™オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ (未実装)
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • 2つの SeeedGrove® システム (I2Cおよびアナログ) コネクタ(未実装)
      • 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCUブート構成用ジャンパ
    • USB 2.0 Type-C™ Sink(スクリューターミナル)
    • USB 2.0 Type-C VBUSモニタ回路
  • キット同梱品:EK-RA2L2 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、USB 2.0 Type-Cデバイスケーブル(USB 2.0 Type-Cオス~USB 2.0 Type-Cオス)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.47 MB English
クイックスタートガイド PDF 1.97 MB English
RA2L2評価キットはRA2L2 MCUを搭載しており、さまざまなアプリケーションのプロトタイプ開発に汎用的なプラットフォームを提供します。このガイドでは、キットの内容、LED制御サンプルの動作、そしてFSPとe² studioを使用したクイックスタートプロジェクトの実行、カスタマイズ、デバッグ手順について説明します。また、EK-RA2L2で利用可能なサポートツール、サンプルバンドル、ドキュメントについてもご案内します。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 24.60 MB
アプリケーションノート PDF 606 KB
The EK-RA2L2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA2L2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 6.21 MB English
RA2L2 MCU USB Type-CリファレンスデザインのEK-RA2L2へのマイグレーション例として、EK‑RA2L2を用いた環境センサモニタリングの実装方法を紹介します。本アプリケーションノートでは、USB Type‑CのCC検出、センサデータのロギングに加え、日時や温度、湿度、照度のデータおよびUSB接続状態をPmod OLEDに表示する方法を解説します。
アプリケーションノート PDF 6.16 MB
Clear, step‑by‑step instructions guide developers in building a secure bootloader using the MCUboot module with TinyCrypt, enhancing security for applications targeting Renesas RA0 and RA2 series MCUs. This application note also outlines project configuration requirements and system startup procedures.
ツールニュース-リリース PDF 314 KB English
レポート PDF 187 KB English
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
USB対応開発支援ツール QE for USB
USBを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 14.83 MB
The EK-RA2L2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA2L2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 113 KB
The EK-RA2L2 example project demonstrates the capabilities of the EK and FSP by using multiple peripherals. The project initializes the USB, ADC, and GPIO modules with control via a USB Comm Device class terminal. Once programmed, the user can control the board using the board buttons and view the regularly updated board configuration on the kit’s information screen.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.3.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 101.80 MB English
RA2L2 MCU USB Type-CリファレンスデザインのEK-RA2L2へのマイグレーション例として、EK‑RA2L2を用いた環境センサモニタリングの実装例を紹介します。本サンプルコードでは、USB Type‑CのCC検出、RTCを用いた環境センサ計測の間欠動作、センサデータのロギングに加え、日時やセンサデータ、USB接続状態のPmod OLEDへのリアルタイム表示、PCへのログデータ送信を行います。PCアプリでのモニタリングやPmod OLEDへのリアルタイム表示が可能で、評価やデモ用途に最適です。
サンプルコード ZIP 6.56 MB
Learn how to build a secure bootloader for Renesas RA0 and RA2 MCUs using MCUboot with TinyCrypt. This sample package includes bootloader and example application projects to help you implement secure boot functionality.
4件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA2L2S00001BJActive在庫あり1u | $38.16Available

ニュース&ブログ

ナレッジベース

  1. RAファミリ: USB Type-Cインターフェース対応の低消費電力モード

    ... 効な割り込み要因は VBUS 状態変化の1つのみです。  次の例は、EK-RA2L2キットでスリープモードを使用するための基本的な ...