メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

CPK-RA2E1 评估板可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA2E1 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。

套件内容

  1. CPK-RA2E1评估板
  2. Micro USB 设备电缆 (type-A male 转 micro-B male)

入门

开发嵌入式应用程序

  1. 修改快速入门示例项目 – 请参见 CPK-RA2L1/RA2E1 评估板入门 (PDF),了解导入、修改和构建快速入门示例项目的相关说明。
  2. 从其他众多的示例项目当中的一个开始 – 用户可从多个 CPK-RA2E1示例项目 (ZIP) 中进行选择,了解 RA2E1 MCU 群组的各种外围设备。这些示例项目能够成为您在开发自定义应用程序的道路上的完美起点。

构建自定义硬件

  1. 通过构建多功能原型开始 – 用户可对具备自选的数百种常用生态系统插件的 CPK-RA2E1 板加以利用。
  2. 构建自定义硬件 – 用户可参考 CPK-RA2L1/RA2E1设计文件包 (ZIP) 中提供的设计和制造信息来开发自定义硬件。

特長

  • 生态系统和系统控制访问
    • 三个电容触摸按键
      • 安装亚克力覆盖材料
      • 可更换的覆盖材料以评估电容触摸按键在不同表面的性能
    • 多重电源输入源
      • USB调试口(支持MCU在5V或3.3V调试和运行)
      • 外部供电(支持MCU在3V~5.5V电压范围内调试,1.6V~5.5V电压范围内运行)
    • 调试模式
      • 板载Jlink调试器 (SWD),同时支持串口连接
      • 调试输入接口 (SWD和串口)
      • 调试输出接口 (SWD和串口)
    • 用户 LED 灯、按钮
      • 用户 LED 指示灯
      • 一个用户按钮
      • 一个复位按钮
    • 三个最受欢迎的生态系统扩展功能
      • 两个 Digilent Pmod™ (SPI 和 UART) 连接器
      • Arduino™ (Uno R3) 连接器
      • Grove I2C连接器
    • MCU 启动配置跳线
  • MCU 本体引脚连接
    • R7FA2E1A92DFM MCU
    • 48MHz, Arm Cortex®-M23 内核
    • 128kB 代码闪存, 16kB SRAM
    • 64 引脚, LQFP 封装
    • 通过 2x32 阳引脚接头连接MCU本体所有引脚
    • MCU 电流测量点

アプリケーション

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.21 MB English
アプリケーションノート PDF 2.88 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to implement a low-power data logger using RA2L1 and RA2E1 MCUs. It details the use of peripherals such as a 12-bit ADC, Data Transfer Controller, Asynchronous General-Purpose Timer, Real-Time Clock, and Event Link Controller to minimize power consumption. The system operates mainly in Software Standby and Snooze modes, performing periodic A/D conversions, level judgments, and data processing with minimal CPU activity. Data transmission occurs upon wakeup requests. The project uses Renesas e2 studio IDE and Flexible Software Package, supporting sensor inputs and analog signals. It targets applications like fitness and fleet trackers, demonstrating efficient low-power operation and data handling.
パンフレット PDF 654 KB English
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
パンフレット PDF 605 KB English
ホワイトペーパー PDF 540 KB English , 简体中文
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.88 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

器件号状态库存Sampleable
CPK-RA2E1Active缺货N/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。