メむンコンテンツに移動

次䞖代スマヌトロック蚭蚈の技術課題ぞの察応

画像
David Renno
David Renno
PEEマヌケティングアカりントディレクタヌ、ブロヌドマヌケット担圓
画像
Rossella Guiot
Rossella Guiot
セントラルマヌケティングマネヌゞャヌ
公開日:2026幎4月14日

コネクティビティ暙準化団䜓Connectivity Standards AllianceのMatter™およびAliro™から生䜓認蚌たで

安党で䜿いやすく、シヌムレスに統合されたアクセス゜リュヌションぞの需芁が高たる䞭、スマヌトロックは䜏宅および商業斜蚭におけるアクセス制埡の最前線に䜍眮づけられ぀぀ありたす。 スマヌトホヌムの自動化やデゞタルセキュリティの進展によりスマヌトロックの導入が加速しおおり、ナヌザは鍵を䜿わない入宀キヌレス゚ントリヌ、リモヌトアクセス、リアルタむム通知ずいった機胜をたすたす期埅するようになっおいたす。 同時に、先進的な生䜓認蚌技術が利䟿性ずセキュリティの䞡面を高め、アクセスシステムのさらなるスマヌト化を加速させおいたす。 珟圚のスマヌトロックには、家庭やオフィス、共有スペヌスにおいお、安党で垞時利甚可胜なアクセスを提䟛するずずもに、より広範なデゞタル゚コシステムぞスムヌズに統合されるこずが期埅されおいたす。 しかしながら、メヌカヌにずっおは、これらの期埅に応えるこずが重倧な技術的課題ずなっおいたす。

スマヌトロック蚭蚈における䞭栞的な技術的課題

デバむスレベルにおいお、スマヌトロックの蚭蚈者は、堅牢なセキュリティず超䜎消費電力動䜜ずのバランスを取る必芁がありたす。 ロックは、数ヶ月から数幎にわたりバッテリ駆動で動䜜しながら、垞時接続を維持し、゚ネルギヌ消費を最小限に抑え぀぀、高い応答性ずセキュリティを確保し続ける必芁がありたす。 ワむダレス接続ぞの察応は、さらに耇雑さが増したす。 Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、近距離無線通信(NFC)、超広垯域無線(UWB)などの技術は、ドアや壁を貫通しお、さたざたな距離や干枉、接続障害のある環境䞋でも安定しお動䜜する必芁がありたす。 同時に、メヌカヌは匷固な暗号技術ず安党なファヌムりェア曎新機構を掻甚し、サむバヌ攻撃、䞍正アクセス、リプレむ攻撃から補品を保護する必芁がありたす。 盞互運甚性は、長幎にわたり倧きな技術的障壁の䞀぀でした。 耇数の断片化した゚コシステムをサポヌトするこずは、開発工数、認蚌コスト、長期的な保守負担の増倧に぀ながりたす。特に、ID管理やアクセスポリシヌ芁件が異なる䜏宅甚および商業甚垂堎の双方に察応する堎合、その難易床はさらに高たりたす。

新たな暙準芏栌がもたらす状況の倉化

新たな暙準芏栌の登堎により、この断片化は埐々に解消され぀぀ありたす。

  • Connectivity Standards AllianceCSAによっお開発されたMatterは、Matterはスマヌトホヌムレベルでの盞互運甚性を実珟するため、デバむス間通信ず自動化のための統䞀されたむンタヌネットプロトコルIPベヌスのフレヌムワヌクを提䟛したす。 スマヌトロックでは、Matterによっお独自の統合を必芁ずせずに異なる゚コシステム間で斜錠・解錠やステヌタス報告などの䞀貫した制埡ずモニタリングが可胜になりたす。
  • CSAによっお開発されたAliroは、安党なデゞタルアクセス甚の認蚌情報に焊点を圓おた芏栌です。 これは、モバむル端末、りェアラブルデバむス、およびリヌダヌ装眮が NFC、Bluetooth Low Energy、UWB を䜿甚しお、信頌性が高くプラむバシヌを保護するアクセス認蚌を確立する方法を定矩しおいたす 幅広く普及するこずを目指しお蚭蚈されたAliroは、䜏宅ビルからオフィス、キャンパス、さらにはホスピタリティ分野に至るたで、さたざたな入退宀管理環境における盞互運甚性を合理化したす。 Apple、Google、Samsungを含む䞻芁なモバむルりォレット゚コシステムの支揎のもず、Aliroは人々が既に携垯しおいるスマヌトフォンやりェアラブルデバむスを甚いお暙準化されたデゞタル認蚌情報を実珟し、ナヌザヌのプラむバシヌを保護し぀぀安党なアクセスを簡玠化したす。

暙準芏栌が盞互運甚性やセキュリティモデルに察応する䞀方、スマヌトロック業界では顔認蚌を含む高床な生䜓認蚌技術の統合によっお倉革が進んでおり、それにより高床にパヌ゜ナラむズされ、利䟿性の高いアクセス手段が実珟し぀぀ありたす。

Aliro接続察応のスマヌトロックシステムアヌキテクチャ

画像
Illustration of a system architecture designed to support multiple lock and unlock methods, addressing the diverse requirements of smart lock providers.
図耇数の斜錠・解錠方匏に察応し、スマヌトロックメヌカヌの倚様な芁件に応えるシステムアヌキテクチャ

本システムの䞭栞ずなるのが RA4M3 MCUです。これは100MHzのArm® Cortex-M33®コアを搭茉した汎甚マむクロコントロヌラです。 察称鍵暗号および非察称鍵暗号に察応するRenesas Secure Crypto Engine 9(SCE9)を内蔵し、Arm TrustZone®をサポヌトするこずで、サむバヌ脅嚁に察する匷固な保護を提䟛したす。

RA4M3 MCU:

  • Aliroプロトコルスタックの実装
  • 無線接続デバむスの管理
  • 接続された高電圧プログラマブル混合信号マトリックスHVPAKモヌタヌドラむバを介したロック甚モヌタヌの制埡
  • 静電容量匏タッチむンタヌフェヌスを䜿甚したPINコヌド入力のサポヌト

非接觊およびワむダレスアクセス向けには、スマヌトフォンのタップ操䜜による解錠機胜が、正匊波アヌキテクチャに基づいお蚭蚈されたPTX105R NFCリヌダヌICによっお実珟されおいたす。 この蚭蚈により、埓来のリヌダヌず比べお郚品点数を最倧で玄3分の1に削枛した、非垞にコンパクトなNFC゜リュヌションが実珟できたす。 倖付けのEMIフィルタを必芁ずせず、ディスプレむ背面に配眮可胜な小型アンテナをサポヌトし、金属面やモヌタ、ディスプレむのある環境でも高いノむズ耐性を維持したす。 さらに䜎消費電力のカヌド怜出モヌドを備えおいるため、バッテリ駆動のスマヌトロックに特に適しおいたす。

Bluetooth Low Energyによる無線接続 は、DA14535MOD Bluetooth Low Energyモゞュヌルによっお提䟛されおおり、超䜎消費電力動䜜ず組み蟌みやすさを兌ね備えおいたす。 たた、䞖界で1億個以䞊の出荷実瞟を背景に、幅広いデバむス間で確かな盞互運甚性を実蚌しおおり、信頌性の高い無線アクセスを実珟したす。

遠隔操䜜に察応するため、本システムはRA6W1 Wi-Fi 6察応MCUたたはRRQ61001 Wi-Fiモゞュヌルのいずれかを甚いおWi-Fi経由でのMatter通信をサポヌトしおいたす。 このデュアルバンドWi‑Fi゜リュヌションはモノのむンタヌネットIoT甚途に最適化されおおり、垞時接続を実珟するこずで、ロックが遠隔からの指什や譊告、ファヌムりェア曎新に即座に応答できたす。

NFC、Bluetooth Low Energy、Wi‑Fiを組み合わせるこずで、Aliro察応スマヌトロックシステム向けの包括的で䜎消費電力な接続゜リュヌションが実珟したす。

ドアでの゚ッゞAI顔認蚌

セキュリティず利䟿性をさらに向䞊させるために、ルネサスず Aizip は、デバむス䞊で動䜜する最適化された顔認蚌゜リュヌションを共同開発したした。 この゚ッゞAI゜リュヌションはRA8D1 MCU䞊で完党に動䜜したす。最倧100人のナヌザヌに察応し、ナヌザヌが県鏡などのアクセサリを身に぀けおいおも高い認識粟床を維持したす。 クラりド接続や倖郚凊理を必芁ずしないため、゚ッゞ䞊で盎接、高速か぀プラむバシヌに配慮した信頌性の高い顔認蚌を実珟したす。

この゜リュヌションの詳现に぀いおは、圓瀟の 顔認蚌に関するブログをご芧ください。

スマヌトロック向けデモプラットフォヌム

これらの機胜を実蚌するため、ルネサスは高性胜なスマヌトロック向けデモプラットフォヌムを開発したした図2参照。

画像
Photo of Renesas' high-end smart lock demonstration platform.
図ハむ゚ンドスマヌトロックデモプラットフォヌム

この蚭蚈では、顔認蚌は RA8D1 MCUを搭茉したモゞュヌルで実装されおおり、図3に瀺すように、Bluetooth Low Energyを介しおメむン制埡システム図1ず通信したす。

画像
Illustration of a facial recognition system implemented using a Bluetooth Low Energy module.
図Bluetooth Low Energyモゞュヌルによる顔認蚌の実装

ハむ゚ンド統合型スマヌトロック゜リュヌション

画像
Illustration of a high-end integrated smart lock solution.
図4ハむ゚ンド統合型スマヌトロック゜リュヌション

図4は、 RA8D1 MCUを䞭心に据えた完党統合型のハむ゚ンド゜リュヌションを瀺しおいたす。RA8D1 MCUはHelium™ベクトル凊理に察応した480MHzのArm® Cortex®-M85コアを搭茉しおいたす。

このアヌキテクチャにおけるRA8D1 MCUの圹割

  • Aliroプロトコルスタックの実装
  • 無線接続デバむスの管理
  • HVPAKモヌタヌドラむバを介したロック甚モヌタヌの制埡
  • 静電容量匏タッチ察応の゚ントリヌレベルの補助MCUを䜿甚したPINコヌド入力のサポヌト
  • 察称鍵暗号および公開鍵暗号のためのRenesas Secure IP(RSIP E51A)ずArm TrustZoneの統合

たずめ

スマヌトロックが垞時接続されたむンテリゞェントなアクセスポむントぞず進化する䞭で、メヌカヌは堅牢なサむバヌセキュリティ、超䜎消費電力動䜜、信頌性の高い無線接続、および䜏宅・商業双方の゚コシステムにたたがるシヌムレスな盞互運甚性ずいう厳しい芁件の組み合わせに盎面しおいたす。 MatterやAliroずいった新たな暙準芏栌ぱコシステムの断片化解消に貢献しおいたすが、その成吊は最終的にデバむスレベルでの効果的な実装にかかっおいたす。

ルネサスは、安党で高性胜なMCU、超䜎消費電力の無線接続、先進的な暗号化機胜、゚ッゞAIを組み合わせたスケヌラブルなシステムレベルのアプロヌチによっお、これらの課題に取り組んでいたす。 PIN、NFC、Bluetooth Low Energy、Wi‑Fi、生䜓認蚌など耇数のアクセス手段に察応し、Matter察応ずAliroアヌキテクチャずの敎合性を持たせるこずで、ルネサスの゜リュヌションは、セキュリティや省電力性、ナヌザヌ䜓隓を損なうこずなく、スマヌトロックメヌカヌに倚様な垂堎ぞ展開できる柔軟性を提䟛したす。 このアヌキテクチャは、次䞖代スマヌトロックが゚ッゞでむンテリゞェンス、プラむバシヌ、盞互運甚性を盎接統合し、家庭や䌁業、共有スペヌス向けの安党で将来性のあるアクセス゜リュヌションをより迅速に開発できるこずを瀺しおいたす。