メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ギアシフトシステムリファレンスデザインは、マイクロコントローラ(MCU)をベースとしたシステムと誘導型位置センサ(IPS)を用いて、電子式ギア選択を制御します。 電力制御、入力デコード、およびCAN通信を統合し、車両とのシームレスな連携を実現しています。 RL78/F13 MCUは、RAA2P4500誘導型位置センサ(IPS)からギアポジション信号を読み取り、処理します。RAA2P4500は、渦電流方式によりシフター位置を検出し、過酷な環境でも高い精度と耐久性を実現します。 MCUはこのデータを解釈し、アクチュエータの制御またはトランスミッションシステムへの信号送信により、確実なギアの噛み合いを実現します。

特長

  • 自動車用途向けに設計された低消費電流のMCU
  • 誘導型位置センサによる、非接触・高精度な位置検出と正確なギア選択
  • 継続的な監視機能と内蔵フェイルセーフ機能による、動作安全性の向上と迅速な故障検出
  • コンパクトな設計による、システムへの容易な組み込み、軽量化、消費電力の低減

アプリケーション

ロボティクス

使用製品

ISL78301
40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications

サンプル&ご購入

WS067-GEARSHFT-REFZ ギアシフトシステムリファレンスデザインボード - 表面

WS067-GEARSHFT-REFZ

アクティブ

アプリケーション・ブロック図

Gear shifter block diagram features a low consumption current MCU and inductive position sensor and integrates diagnostic and safety algorithms.
ギアシフトシステム
IPSとMCUを搭載したスマートギアシフトシステムにより、精密で耐久性があり効率的な制御を実現します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。