メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ゲームやコンピューティングに求められるものが進化するにつれ、ユーザはゲーミングマウスのような高性能でカスタマイズ可能な周辺機器をますます求めるようになっています。そうすることで、対戦型ゲームだけでなく、デスクトップやノートパソコンでの一般的な生産性も向上します。 このゲーミングマウスシステムは、拡張性に優れ、エネルギ効率に優れたコンパクト設計で、有線と無線の両モードに対応し、あらゆるユースケースに柔軟に対応します。

モジュール方式で構築され、超低消費電力に最適化されたこのシステムは、プログラム可能なRGB照明やUSB Type-C急速充電などのユーザ中心機能とともに、応答性の高いパフォーマンスとバッテリ寿命の延長を兼ね備えています。

このシステムのメリット:

  • 統合された機能は、多機能デバイスに機能を集約し、BOMとシステム全体のコストを削減すると同時に、性能とカスタマイズ性を向上させます。
  • 超低消費電力設計により、無線動作時の使用時間が長くなり、外出先でのゲームセッションや生産性の高いワークフローに最適です。
  • 効率的な電源管理により、安定した動作と最適化された充電効率を実現するとともに、USB Type-C接続用の保護機能を提供します。
  • 昇降圧充電器は、USB Type-Cインタフェースと接続に効率的な電源管理と保護機能を提供します。
  • フレキシブルな電源入力は、幅広いDC電源に対応し、USB Type-Cポートまたは内蔵バッテリのいずれからでもマウスを充電して使用できるため、携帯性とユーザの利便性が向上します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。

有線ゲーミングマウス

WS091-1: WEBCC2CC2CC2LaptopUSB-CUSB-CUSB-CUSB-CSheet.4Sheet.5Sheet.6Sheet.7Sheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Line ArrowType-C SupplyType-C SupplyType-C SupplyLine Arrow.19DataDataDataLine Bi-directionalLine Bi-directional.26Line Bi-directional.29Line Bi-directional.30CC1CC1CC1D+D+D+D-D-D-Connector Arrow5V5V5VConnector Arrow.373.3V3.3V3.3VFlashFlashFlashConnected signals arrowMouse SensorMouse SensorMouse SensorScroll WheelScroll WheelScroll WheelConnected signals arrow.44Bi-directionalBi-directional.48Bi-directional.50Bi-directional.52ComputerComputerComputerResistor - FixedDiode LED RedSheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Darlington.651Sheet.61Darlington.254Sheet.63Sheet.64LineDiode LED BlueSheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Darlington.651Sheet.74Darlington.254Sheet.76Sheet.77Diode LED GreenSheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Darlington.651Sheet.84Darlington.254Sheet.86Sheet.87Negative Power RailLine.758Line.759Connector LineConnector 1.160Connector 1.160.93Resistor - Fixed.94Line.95Resistor - Fixed.96Line.97Resistor - Fixed.98Line.99CircleCircle.101Connector Line.102Connector Line.103Connector Line.104Tri component non RenesasComponent block.631Click SwitchClick SwitchClick SwitchConnector Arrow.118Vertical Wire BundleNNNSheet.121xNxNxNWS091-1WS091-1WS091-1Line.126Buck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorGreenPAKGreenPAKGreenPAKSheet.127MCUMCUMCUUSB-C.22USB-CUSB-CUSB-FSUSB-FSUSB-FSSPI (SCI)SPI (SCI)SPI (SCI)SPISPISPIGPIOGPIOGPIOI2C (SCI)I2C (SCI)I2C (SCI)GPIOGPIOGPIO
Exiting Interactive Block Diagram

無線ゲーミングマウス

WS091-2: WEBLaptopUSB-CUSB-CUSB-CUSB-CSheet.4Sheet.5Sheet.6Sheet.7Sheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Type-C SupplyType-C SupplyType-C SupplyDataDataDataConnector Arrow5V5V5VFlashFlashFlashMouse SensorMouse SensorMouse SensorScroll WheelScroll WheelScroll WheelBi-directionalBi-directional.48Bi-directional.50Bi-directional.52ComputerComputerComputerResistor - FixedDiode LED RedSheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Darlington.651Sheet.61Darlington.254Sheet.63Sheet.64LineDiode LED BlueSheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Darlington.651Sheet.74Darlington.254Sheet.76Sheet.77Diode LED GreenSheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Darlington.651Sheet.84Darlington.254Sheet.86Sheet.87Negative Power RailLine.758Line.759Connector LineConnector 1.160Connector 1.160.93Resistor - Fixed.94Line.95Resistor - Fixed.96Line.97Resistor - Fixed.98Line.99CircleCircle.101Connector Line.102Connector Line.103Connector Line.104Tri component non RenesasComponent block.631Click SwitchClick SwitchClick SwitchConnector Arrow.118Vertical Wire BundleNNNSheet.121xNxNxNWS091-2WS091-2WS091-2Battery 2-CellSheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Line 1pt.1552Line 1pt.1608GroundSheet.135Sheet.136Connector Line.140Connector Arrow.143GreenPAKGreenPAKGreenPAKConnector Arrow.156Connected signals arrowConnected signals arrow.1583.3V3.3V3.3VUSB DongleUSB DongleUSB DongleUSBSheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.166Sheet.167Bluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleLine Bi-directional DottedLine Arrow.187USB Serial BridgeUSB Serial BridgeUSB Serial BridgeBi-directional.190Bi-directional.191Line Dotted ArrowLine Dotted Arrow.193Line.194Buck-Boost ChargerBuck-Boost ChargerBuck-Boost ChargerSheet.196Bluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleBluetooth Low Energy ModuleSPI (SCI)SPI (SCI)SPI (SCI)SPI (SCI)SPI (SCI)SPI (SCI)SPISPISPIGPIOGPIOGPIOI2C (SCI)I2C (SCI)I2C (SCI)GPIOGPIOGPIOAntenna.175Sheet.176Sheet.177Sheet.178Sheet.179Sheet.180Connector Line.182BLE PHYBLE PHYBLE PHY
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。