概要
説明
先進的なシートコントローラは、スライド、リクライニング、高さ、腰部サポート、フットレストの調整を精密に制御する、コンパクトで効率的な自動車用パワーシート設計です。 その中核には、リアルタイムモータ制御向けに最適化された低消費電力MCUを搭載し、直感的なシート操作を実現する静電容量式タッチ機能を備えています。
高性能インテリジェントパワーデバイス (IPD) が三相モータを駆動し、統合された保護機能、診断機能、電流検出機能を提供することで、安全かつ信頼性の高い運転を保証します。 これと相まって、低導通損失で効率的な電力スイッチングを実現する堅牢なMOSFETを採用し、これにより、全てのシート動作において滑らかで静かなPWM制御を可能としています。
このシステムのメリット:
- MCUは極めて低い消費電力を実現しており、効率性と長期的な信頼性が求められる自動車用途に最適
- IPD は、強力な電力処理性能と内蔵の保護機能および診断機能を組み合わせ、高効率のモータ駆動機能を提供
- システムレベルの利点は、安全性の向上、エネルギ効率の改善、コンパクトな全体設計、および連続運転下での高い耐久性
- MCUとIPDが連携することで、精密なモータ制御、堅牢な保護機能、そして向上したユーザ体験を実現し、快適性、応答性、信頼性という現代の自動車に求められる要件を満足
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
ボード&キット
LDO
製品
ボード&キット
IPD
製品
MOSFET
製品
Exiting Interactive Block Diagram