概要
本ブラシレスDCモータ制御評価キットは、12V車載電源環境においてRL78/F24(48ピン)MCUを用いたモータ制御開発をサポートします。 車載グレード部品を採用したインバータボード、サンプルソフトウェア、および永久磁石同期モータを含み、すぐに評価を開始できます。
本キットには永久磁石同期モータ(TG-55N-KA 12V、ツカサ電工製)を同梱しており、 ユーザは購入後すぐにモータ評価を容易に開始できます。
特長
- 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)に対応
- 3シャント/1シャント電流検出機能搭載
- センサレスベクトル制御(3シャント/1シャント)およびセンサレストラペゾイダル制御のサンプルプログラムを提供
- 過電流保護機能搭載
- オンチップデバッガ(E2またはE2 Liteエミュレータ)によるソフトウェアデバッグに対応
- 同梱物
- 12Vインバータボード
- 永久磁石同期モータ(TG-55N-KA 12V)
- OCD接続変換ボード
- 各種ケーブル(モータケーブル、OCD変換ボード用ケーブル)
- 各種資料(回路図、部品表、PWBパターン図、特性データ)
使用製品

サンプル&ご購入
RTK7F124FGS00000BJ
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
1u | $764.71参考価格
アプリケーション・ブロック図
| 12Vモータコントローラ FOCまたは台形波制御を備えたコンパクトな12V BLDCモータコントローラにより、迅速かつ効率的な開発を実現します。 |