メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Liteと接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

注意:本製品には簡易評価用にタッチボタンが2つ付属しておりますが、実際のボード設計にあたっては静電容量センサマイコン静電容量タッチ電極デザインガイドをご確認の上、RL78/F25静電容量式タッチ評価システム(RSSK-RL78F25)を使用して評価を行ってください。

特長

  • RL78/F25(R7F125FPL)搭載
  • 4MHz発振子と32.768kHz発振子を搭載
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 静電容量式センサユニットを使用した2つのタッチボタンで搭載

使用製品

サンプル&ご購入

RTK7F124FPC01000BJ Evaluation Board

RTK7F125FPC01000BJ

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RL78/F25搭載静電容量タッチ評価システム

RSSK-RL78F25 アクティブ

RL78/F25搭載静電容量タッチ評価システム(RSSK-RL78F25)は、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。 キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。