メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

モータジェネレータシステム

概要

説明

この高性能xEVトラクションモータおよび回生制御システムは、ASIL Cをサポートする車載用MCUを使用し、ロックステップCPUコアを内蔵し、高度なモータ制御IP(EMU3)を備えています。

このシステムのメリット:

  • MCUに組み込まれたレゾルバ-デジタル(RDC)インタフェースにより診断機能を強化し、基板面積とBOMコストを大幅に削減
  • RH850/Cシリーズの車載用MCUに合わせたPMICによる実証済みのシステム設計を提供し、BOMコストと基板スペースを最適化
  • MCU EMU3と組み込みRDCを活用して迅速に開発するためにモータ制御ソフトウェアを提供

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS-tempAS230AS230AS230PMICPMICPMICP-Channel MOSFETP-Channel MOSFETP-Channel MOSFETOp AmpOp AmpOp AmpCAN 1CANCANLIN 1LINLINSENTSENTSENTGate DriverGate DriverGate DriverIGBT/FRDIGBT/FRDIGBT/FRDInductive Position SensorInductive Position SensorInductive Position SensorResolverResolverResolverMotor.130MotorMMConnector ArrowConnector Arrow.133Connector LineConnector Line.135Connector Line.136Connector Arrow.137Connector Arrow.142Connector Line.144Connector Arrow.145Connector double arrowConnector double arrow.148Connector double arrow.149Connector Arrow.150Connector Arrow.151Connector Arrow.152Connector dotted arrow.158Connector dotted arrowStarter KitStarter KitStarter KitExcitationExcitationExcitationSin/cos (analog)Sin/cos (analog)Sin/cos (analog)12V Battery12V Battery12V Battery .12312V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V BatteryConnector Arrow.167MCUMCUMCUMCULIN 2LINLINCAN 2CANCANRDCRDCRDCVDDVDDVDD
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。