メインコンテンツに移動

スマートアセットトラッキングラベル

概要

説明

スマートトラッキングラベルは、効率的なコンテナとデバイスのトラッキングを可能にし、輸送中のリアルタイムデータを提供します。 倉庫、タブレット、携帯電話のアプリケーションからBluetooth®経由で追跡が可能です。

ルネサスのスマートアセットトラッキングラベルのデザインは、超低消費電力デバイスと複数のスタンバイオプションによって最適化されており、最小限の電流消費で済むようになっています。

このシステムのメリット:

  • Bluetooth Low Energy(LE)SoCは、わずか3.5mAのTx電流で動作し、休止モードでは300nA未満
  • 低IQ昇降圧レギュレータはバッテリ寿命を延ばし、様々なバッテリトポロジに対応
  • データロギング用のシリアルフラッシュの読み出しおよび書き込み時の消費電流はわずか1.5mA
  • Sniffモードは、Bluetooth LE SoCを休止状態から効率的に起動

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US207US207US207Low IQ Buck/BoostLow IQ Buck/BoostLow IQ Buck/Boost3-axis Accelerometer3-axis Accelerometer3-axis AccelerometerAmbient Light SensorAmbient Light SensorAmbient Light SensorTemperature/Humidity SensorTemperature/Humidity SensorTemperature/Humidity SensorSPI FlashSPI FlashSPI FlashBattery.27Sheet.20Sheet.21Sheet.22Environment Monitor HardwareEnvironment Monitor HardwareEnvironment Monitor Hardware3.3V/0.3mA3.3V/0.3mA3.3V/0.3mAPrinted / Disposable BatteryPrinted/Disposable BatteryPrinted/Disposable BatteryOptional: For different battery types/sizesOptional: For different battery types/sizesOptional:For different battery types/sizes3.3V/1.5mA3.3V/1.5mA3.3V/1.5mA4444Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Connector ArrowConnector Arrow.39Connector Arrow.41Connector Arrow.42Connector LineConnector Line.44Connector Arrow.45Connector 1Ground (earth)Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Connector 1.53Connector 1.54Connector Arrow.56Connector double arrowConnector Arrow.593V/3.5mA3V/3.5mA3V/3.5mASheet.61Control with Bluetooth Low EnergyControl with Bluetooth Low EnergyControl with Bluetooth Low EnergyI2CI2CI2CPMUPMUPMURF OUTRF OUTRF OUTSPISPISPIGPIOGPIOGPIO
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Smart-Asset-Tracking-Label/17
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。