メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ワイヤレス接続

広範で高度なワイヤレス技術を活用できます。シームレスで高性能な通信とデバイスの相互運用を実現するために開発されています。 当社のソリューションは、堅牢でスケーラブルなシステムの構築を可能にし、比類のない信頼性と効率性で世界をつなぎます。

シームレスな統合

シームレスな統合

当社は、IoTや産業用からスマートインフラや民生用電子機器に至るアプリケーション向けに、業界をリードするMCUやMPUと互換性のある統合無線接続ソリューションを提供しています。

パフォーマンスリーダーシップ

パフォーマンスリーダーシップ

ワイヤレスイノベーションのリーダーである当社は、超低消費電力Wi-Fiソリューション、卓越した出力パワーを持つ高感度NFCテクノロジー、豊富な機能を満載した先進のBluetooth® Low Energy(LE)SoCおよびモジュールを提供しています。

先進エコシステム

先進エコシステム

当社の包括的ワイヤレス開発エコシステムには、リファレンスデザイン、アプリケーションブロックダイアグラム、開発キット、ソフトウェアツール、ルネサスエンジニアリングコミュニティによる専門家のサポートなどが含まれます。

Gbps Mbps Kbps Short Range <100m 100m - <1km Medium Range Bluetooth NFC Wireless Audio DECT Wi-Fi MCUs

スマートホーム&ビルディング

スマートホーム&ビルディング

信頼性の高いWi-Fi、NFC、Bluetooth Low Energyソリューションを使用して 、照明、HVACシステム、セキュリティカメラ、スマートロック などをシームレスに制御できます。 エネルギー効率、利便性、セキュリティを強化しながら、他に類をみないユーザーエクスペリエンスを提供します。

Building Smarter Homes with Wireless Connectivity

アセットトラッキング&位置測位

アセットトラッキング&位置測位

当社のLocationing 2.0は、高度なBluetooth、NFC、Wi-Fi技術を組み合わせ、正確で信頼性が高く、コスト効率の高いトラッキングソリューションを実現しています。 業界を問わず導入できるこれらのイノベーションは、資産、人、デバイスをリアルタイムで追跡するのに必要なセキュリティ、効率、利便性を向上させます。

Asset Tracking & Locationing at Scale - The Future of Real-Time Asset Tracking

ヘルス&フィットネス

ヘルス&フィットネス

ルネサスの医療機器向けコネクティビティは、設計を簡素化と安全性を確保します。 Bluetooth Low Energyと組み合わせたNFCは、スマートリングや監視デバイスなどのコネクテッドヘルスアプリケーション向けに、超低消費電力と十分なメモリ容量を提供します。

Smart Ring Wireless Charging with NFC: Renesas PTX130W and PTX30W

コネクテッドインフラストラクチャ

コネクテッドインフラストラクチャ

ルネサスの先進的なNFC、Wi-SUN、PLC技術は、POSシステムからスマートグリッド、EV充電まで、よりスマートで迅速かつ効率的な生活のためのシームレスなオートメーション、リアルタイムデータ、ユビキタス決済システムを実現します。

Famoco's Integration of Renesas PTX130R for Smart Payments
E-book cover for wireless connectivity guide to wireless solutions.

コネクティビティのロックを解除する: ワイヤレス ソリューションのガイド

Bluetooth LE、NFC、Wi-Fi のイノベーションに関する洞察とともに、ワイヤレス接続の進歩を探ります。 テクノロジーの統合の簡素化、シームレスな接続の活用、今日のコネクテッド ワールドでのイノベーションの推進。これらのことは、業界の専門家にとって不可欠なガイドとなります。

Finger pointing smart watch screen
サクセスストーリ

お客様のサクセスストーリ

ワイヤレス接続の成功事例をご覧ください。Bluetooth Low Energy、Wi-Fi、NFC テクノロジーを紹介しています。 Feasycom や Princess Cruise Lines などの企業がルネサスを活用して IoT を革新し、ユーザー エクスペリエンスを向上させています。彼らが業界を変革していく方法をご覧ください。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
Icon showing semiconductor chip illustration within circular arrow, indicating product longevity.

長期製品供給プログラム(PLP)

製品サイクルの長いアプリケーション向けに、最適な製品をお選びください。