このソリューションは、患者の健康状態を常に自動的に通信する医師用のモニタシステムのための通信ゲートウェイです。 患者モニタリング機器は、長距離のBluetooth® Low Energy(LE)によって本デバイスと通信することができます。 また、ゲートウェイは患者が選んだ携帯電話、イーサネット、またはWi-Fiを通じて医師に情報をアップロードします。

このシステムのメリット:

  • 以下のような複数の通信タイプがあります
    • ロングレンジ対応したBluetooth LE
    • 携帯電話
    • 低消費電力Wi-Fi
    • イーサネット通信
    • USB拡張コネクタ
  • システムの電源は1つのパワーICで供給され、シンプルなデザインになっています
  • VersaClock® よりクロックシステム最適化
  • 5V出力に最適化されたユニバーサル15W AC/DCアダプタ
  • 長期サポートシステム

ターゲット・アプリケーション:

  • IoTゲートウェイ
  • 医療ゲートウェイ
画像
IoT Gateway
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
降圧レギュレータ      
ISL8022 デュアル低自己消費電流(2A/1.7A)かつ高効率(2.25MHz)の同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
セルラー IoTモジュール      
RYZ014A シングルモードLTE Cat-M1 セルラー IoTモジュール データシート 購入/サンプル
       
クロックジェネレータ      
5P35023 プログラマブル VersaClock® クロックジェネレータ データシート 購入/サンプル
       
マイクロコントローラ      
RA4W1 低消費電力、シングルチップ 32ビットマイクロコントローラ、48MHz Bluetooth® 5.0 データシート 購入/サンプル
       
マイクロプロセッサ      
RZA1L 400MHz動作のArm® Cortex®-A9コアと3MBのオンチップSRAMを搭載したマイクロプロセッサ ユーザーズマニュアル 購入/サンプル
       
PWM コントローラ      
iW1820 15W AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Switcher(デジタルプライマリーサイドスイッチャ) データシート 購入/サンプル
       
電圧監視      
ISL88002 SC-70およびSOT-23パッケージの超低消費電力 3 Ld 電圧スーパーバイザ データシート 購入/サンプル
       
Wi-Fi システムオンチップ(SoC)      
DA16200 バッテリ駆動の IoTデバイス向け超低消費電力Wi-Fi SoC データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード