メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

誘導型位置センサとCAN/LINによるリモートセンシング

概要

説明

このリモートセンシングシステムは、電子制御ユニット(ECU)通信ネットワークの保護を強化することにより、安定な次世代の車両電気/電子(E/E)アーキテクチャをサポートします。 これにより、多数の個別制御ユニットから、より少ないがより強力な車両コンピュータを備えたより集中的なシステムへの移行が容易になります。

システムの利点 :

  • CAN/LINによる長距離リモートセンシング。
  • MCUの基本ドライバが含まれており、機能統合と開発を容易にします。
  • データセキュリティの強化、無線(OTA)アップデートのサポート、完全な双方向通信により、センサの寿命全体にわたる再構成が可能になります。
  • 集中型ECUを搭載した新車のE/Eアーキテクチャにおいて、長距離にわたるノイズや寄生部品を低減します。
  • 1つのインタフェースで多重化された複数のセンサをサポートすることにより、配線を削減します。
  • 自動車のボディ制御モジュール、車両コントローラユニット、および関連アプリケーションに適しています。
  • ブリッジECUや、コンソールやスロットルペダルなどのアプリケーション向けの誘導型ポジションセンサ(IPS)に適しています。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS212AS212AS212AS212Sheet.197Sheet.198Sheet.199Sheet.200Sheet.201Sheet.208Sheet.209Battery.328Sheet.211Sheet.212Sheet.213Sheet.21412V Battery 112V Battery12V BatteryConnector Arrow.409Connector Line.410Sheet.234Sheet.235Battery.328Sheet.237Sheet.238Sheet.239Sheet.24012V Battery 212V Battery12V BatteryRemote Position SensorRemote Position SensorRemote Position SensorECUECUECUInductor.246Sheet.247Sheet.248Sheet.249Transformer.250Line.841Line.842Inductor.253Sheet.254Sheet.255Sheet.256Inductor.260Sheet.261Sheet.262Sheet.263Connector Arrow.326Connector LineConnector Arrow.326.271Connector Arrow.326.272Sheet.280Connector Arrow.281TXD 2TXDTXDRXD 2RXDRXDConnector Arrow.326.288Connector Arrow.289Sheet.291TXD 1TXDTXDRXD 1RXDRXD3.3V3.3V3.3VConnector Arrow.326.298PMICPMICPMICCAN/LIN Tr 1CAN/LIN TrCAN/LIN TrCAN/LIN Tr 2CAN/LIN TrCAN/LIN TrMCU 2MCUMCULDOLDOLDOMCU 1MCUMCUInductive Position SensorInductive Position SensorInductive Position SensorInductive Position SensorTXDTXDTXDRXD 1RXDRXDRXD 2RXDRXD
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。