メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
 QE for Motor は、新製品 RX14T に対応しています。

各アプリケーション開発工数を最小化するルネサスのソリューション・ツール

QE(Quick and Effective tool solution) は、これまでの開発環境ツールから一歩踏み込んだ、各種アプリケーション対応開発支援ツールです。「開発環境の使い方は分かったけれど、実際にこのアプリケー ションを組み込んでも動かない! どうしたらいいの? 」という経験はないですか? ルネサスでは、従来の一般的なデバッグ機能を持つ統合開発環境に、各アプリケーションに対応した開発ノウハウ(機能)をプラスしました。各アプリケーションの組込み開発でお悩みの方は、この新しい開発ツールをお使いください。

Learn More

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ツールニュース-リリース PDF 581 KB English
ツールニュース-リリース PDF 245 KB English
ツールニュース-リリース PDF 271 KB English
ツールニュース-リリース PDF 367 KB English
パンフレット PDF 1023 KB English , 简体中文
ツールニュース-リリース PDF 228 KB English
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch を V4.2.0 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Capacitive Touch は、静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチインタフェースの初期設定や感度調整に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、自動チューニングで決定するセンサドライブパルス周波数の改善(CTSU2) と、新製品である RA0L1 グループ,RL78/F22, RL78/F25, RL78/L23のサポートです
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
モータ対応開発支援ツール QE for Motor を V1.5.1 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Motor は、Renesas製マイコンのモーターミドルウェアと関連ドライバの設定に加えて、Renesas Motor Workbench と連携してチューニングや分析が行える、モータ用組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、MCK-RA6T2 Version 2 のサポートです。
ツールニュース-リリース PDF 374 KB English
カメラ開発対応開発支援ツール QE for Camera[RA] V1.2.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Camera[RA] は、Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、新デバイス RA8D2の対応ならびにMIPI PHY、MIPI CSI インタフェースとビデオ入力モジュール (VIN) のサポートになります。
ツールニュース-リリース PDF 221 KB English
ディスプレイ開発対応支援ツール QE for Display[RX,RA] V3.7.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Display[RX,RA]は、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 今回のリビジョンアップでは、新デバイスのRA8D2に対応しました。
ツールニュース-リリース PDF 368 KB English
ツールニュース-リリース PDF 704 KB English
ツールニュース-リリース PDF 626 KB English
ツールニュース-リリース PDF 244 KB English
ツールニュース-リリース PDF 219 KB English
ツールニュース-リリース PDF 220 KB English
ツールニュース-リリース PDF 497 KB English
ツールニュース-リリース PDF 367 KB English
ツールニュース-リリース PDF 314 KB English
ツールニュース-リリース PDF 205 KB English
ツールニュース-リリース PDF 457 KB English
ツールニュース-リリース PDF 398 KB English
ツールニュース-リリース PDF 412 KB English
ツールニュース-リリース PDF 332 KB English
ツールニュース-リリース PDF 217 KB English
ツールニュース-リリース PDF 261 KB English
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
ツールニュース-リリース PDF 422 KB English
ツールニュース-リリース PDF 234 KB English
ツールニュース-リリース PDF 306 KB English
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
ツールニュース-リリース PDF 212 KB English
ツールニュース-リリース PDF 251 KB English
ツールニュース-リリース PDF 215 KB English
ツールニュース-リリース PDF 737 KB English
アプリケーションノート PDF 2.25 MB English
ツールニュース-リリース PDF 419 KB English
ツールニュース-リリース PDF 686 KB English
ツールニュース-リリース PDF 224 KB English
ツールニュース-リリース PDF 252 KB English
ツールニュース-リリース PDF 248 KB English
ツールニュース-リリース PDF 559 KB English
ツールニュース-リリース PDF 211 KB English
アプリケーションノート PDF 2.89 MB English
AI生成コンテンツ: IAR Embedded Workbench for Renesas RX(IAR EWRX)でスタンドアロン版QE for Capacitive Touchを使用し、静電容量式タッチセンサの自動調整とモニタリングを行う手順を説明する。IAR EWRX、スマート・コンフィグレータ、QEツールのインストール方法、スマート・コンフィグレータを用いたプロジェクト準備、生成コードのビルド方法を解説。設定ファイル作成、タッチインタフェース構築、センサ調整、結果のモニタリングまでのワークフローを示す。対応評価キットや必要なソフトウェアバージョンも記載。
ツールニュース-リリース PDF 361 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 304 KB English
ツールニュース-リリース PDF 353 KB English
ツールニュース-リリース PDF 396 KB English
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB English
ツールニュース-リリース PDF 313 KB English
ツールニュース-リリース PDF 212 KB English
ツールニュース-リリース PDF 259 KB English
アプリケーションノート PDF 1.69 MB English
AI生成コンテンツ: Bluetooth Low Energy(BLE)カスタムプロファイルを使用したルネサスRAマイクロコントローラのプロジェクト作成と、生成コードをIAR Embedded Workbench for ARM(IAR EWARM)にコピーする方法を説明する。開発環境の設定、必要なツールやバージョン、e2 studioおよびIAR EWARMでのプロジェクト作成手順を詳細に解説。RA4W1評価キットを対象とし、最新のGNU Arm Embedded Toolchainを使用している。
アプリケーションノート PDF 1.76 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioとKeil MDKを使用して、QE for BLEツールによるルネサスRAマイクロコントローラのプロジェクト作成と設定方法を説明する。BLEカスタムプロファイルの作成、生成コードのKeil MDKへのコピー、BLEドライバの統合手順を解説。開発環境の設定や評価キット、ツールチェーンの選択、プロジェクト作成の詳細手順も含まれる。
アプリケーションノート PDF 2.06 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioおよびIAR Embedded Workbench for ARM(IAR EWARM)を使用して、ルネサスRAマイクロコントローラ向け静電容量式タッチアプリケーションの開発プロジェクトを作成・設定する方法を説明しています。プロジェクト作成、デバイスやツールチェーンの選択、QE for Capacitive Touchで生成したチューニングコードのIAR EWARMへのコピー手順を含みます。対応環境はe2 studio、RAスマート・コンフィグレータ、GNU Arm Embedded Toolchainです。RA2L1評価キット向けの設定調整やドライバ統合も詳細に解説しています。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioおよびKeil MDKを使用して、静電容量式タッチ対応のRAマイクロコントローラ向けプロジェクトの作成と設定方法を説明する。開発環境の構築、デバイスやボード、ツールチェーンの選択、チューニングコードのKeil MDKへのコピー手順を詳述。プロジェクト作成、タッチセンサ構成、調整、ドライバ追加、実行までの手順を網羅。必要なソフトウェアツールとバージョンも明記している。
ツールニュース-リリース PDF 219 KB English
ツールニュース-リリース PDF 456 KB English
ツールニュース-リリース PDF 232 KB English
ツールニュース-リリース PDF 281 KB English
ツールニュース-リリース PDF 221 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 101 KB English
ツールニュース-リリース PDF 224 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 382 KB English
ツールニュース-リリース PDF 224 KB English
ツールニュース-リリース PDF 628 KB English
ツールニュース-リリース PDF 228 KB English
ツールニュース-リリース PDF 400 KB English
ツールニュース-リリース PDF 1.01 MB English
ツールニュース-リリース PDF 1.12 MB English
ツールニュース-リリース PDF 725 KB English
70件

製品展開

機能QE対応ファミリ (Note1)対応統合開発環境内容
モータQE for MotorRA, RL78, RXe² studioモータ用ソフトウェア開発支援ツール。
ワークフローに従って操作するだけで容易にモータ用ソフトウェア開発が可能。
通信USBQE for USBRL78, RX, RAe² studioUSBシステム開発の初期段階のトラブル解決を支援
Bluetooth® LEQE for BLERA, RL78, RX, REe² studioBluetooth® Low Energy (LE) 開発に対応した開発支援ツール。通信機能を試用可能。
DALIQE for Lighting & PowerRL78CS+/e² studioルネサスのライブラリ、ソフトウェア、コンパイラ、評価ボードで効率的な開発と検証を行う、スマート照明およびデジタル電源ソリューションの支援ツール。
OTAQE for OTARX, RL78, RAe² studioデバイスのファームウェアアップデートを簡単にお試しいただくための開発支援ツール
TCP/IPQE for TCP/IPRXe² studioTCP/IPに起因する通信の問題確認支援ツール。通信機能を試用可能。(Renesas製RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tiny用)
SCIQE for UARTRXe² studioUART通信の初期設定や通信処理のデバッグを支援
CANネットワーク検証ソリューションRH850CS+通信相手の周辺機能がなくてもCAN通信のデバッグを実現、早期にネットワークのデバッグが可能。
CAN通信時間計測ソリューションRH850CS+CAN通信の応答時間(受信後の処理プログラム開始まで)を測定
グラフィックスSegment LCDQE for Segment LCDRL78e² studioセグメントLCDを使用した組み込みシステム開発に必要な表示パターンの作成や結線状態の確認に対応した開発支援ツール
LCDQE for DisplayRZ, RX, RAe² studioディスプレイのタイミング調整や画質調整を支援。(RZ, RAファミリ: Renesas製ディスプレイコントローラ用)
CameraQE for CameraRZ, RAe² studioカメラ接続の初期調整およびカメラモジュールの設定を支援。(Renesas製ディスプレイコントローラ用)
センサTouchQE for Capacitive TouchRA, RL78, RX, Renesas SynergyTMCS+/e² studioタッチセンサのインタフェース構成の作成やチューニング、モニタリングを支援
 QE for AFERA, RXe² studioアナログフロントエンド(AFE)内蔵マイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発を支援。
その他QE for Current ConsumptionRL78, RXCS+/e² studioシステム全体の消費電流計測が可能。消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献。
故障注入検証ソリューションRH850CS+システム上で発生させることが困難な状態を作り出すことができ、効果的な異常検出時のデバッグが可能。
安全性検証ソリューションRL78, RX, RH850CS+変数がどの関数からアクセス(読み込み/書き込み)しているか一覧表示可能(RH850, RX, RL78)。特定の区間(指定した関数の間)に書き込んだ変数を検出してエラーとして表示可能(RH850)。
QE for Battery Management(電池残量管理)電池残量管理ICCS+電池管理に必要な各種パラメータを変更可能。

Note

  1. 対応デバイスの詳細は、各製品ページをご参照ください。

動画

#QE01 [イントロダクション編] 各種アプリ対応開発支援ツール QEシリーズ

サポートコミュニティ

  1. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    ... freertos.orgwww.freertos.org/FreeRTOS - sourceforge.netsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSに ...

    2017年12月2日
  2. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    ... が邪魔をして、つい探し漏らしてしまいます、、、)ソフトウェア/ツールページRXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタック ...

    2021年3月28日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。