概要
説明
ルネサスが提供する24V Motor Control Evaluation System for RX23Tは低電圧(24V)永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションを容易に評価することができるキットです。
本製品は生産終了製品です。後継製品であるEvaluation System for BLDC Motor (型名:RTK0EMX270S00020BJ)の使用をご検討ください。
構成
- 24V系インバータボード
- 24V永久磁石同期モータ制御機能
- 3シャント電流検出機能
- 過電流保護機能
- RX23T用CPUカード
- USB mini Bケーブル
- 永久磁石同期モータ
- 梱包一覧等
動作環境
- IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
- プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
- メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
- ハードディスク 空き容量600MB以上
- ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
- I/O装置 CD-ROMドライブ
- Microsoft Windows XP / Windows 7 *2
- Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
- .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
- Visual Studio 2012 更新プログラム 4 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ(32bit)
- Internet Explorer 6.0以上
*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
特長
- モータ制御マイコン「RX23T」搭載
- 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)対応
- 3シャント電流検出機能搭載
- モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応
- 過電流保護機能搭載
- 別売のCPUカードにより、別のマイコンの評価が可能