パートナー様より量産適用可能な評価・開発キットを入手可能です。
従来のような評価ボードは、先行開発には重宝しますが実際の製品には適用できません
RZ/G プラットフォーム適用のパートナーボードは評価から量産まで適用可能なユニークなモジュールまたはシングルボードを取り揃えております。これを活用することにより、機器開発時間を大幅に短縮することができます。
各ボードに対応したLinux BSPも検証済みLinux パッケージとしてルネサスエレクトロニクスから提供されます。
各ボードの詳細仕様、購入に関しては、各ボードの個別ページよりご確認下さい。
メリット:
- ノウハウが必要な高速設計不要
- 短期で量産移行
- ボードメーカーのサポート
- 基板製造の低減
RZ/G2 Reference Board
画像

Renesas MCU RZ/G2Nを搭載したLinaroTMの96BoardsTM仕様準拠のリファレンスボードです。
江蘇潤和ソフトウェア株式会社(ホープラン)
画像

Renesas MCU RZ/G2Hを搭載したLinaroTMの96BoardsTM仕様準拠のリファレンスボードです。
江蘇潤和ソフトウェア株式会社(ホープラン)
RZ/G2 Partner Board
画像

Partner Board (RZ/G2N, RZ/G2M, RZ/G2H)
This Baseboard is used for Embedded Modules TQMaRZG2x from TQ - Systems GmbH.
画像

RZ/G1 Reference Board
RZ/G1 Partner Board
「RZ/G1E-PF」搭載、産業機器向け組込みLinuxCPUボード。
Ethernet、USB、AUDIO、LCD I/を標準搭載、無線LANなど拡張機能も充実。
アルファプロジェクト