概要

近年、IoT端末の増加やクラウドの普及により大量のネットワークパケット処理の必要性が高まってきており、特に基幹通信においてはパケットが集中するため、その通信インフラへ400Gbpsクラス機器の普及が必要になってきています。また一方で、エンドポイント側のアプリケーションの多様化により、オンデマンドで変化するネットワークトラフィック量などに対してもシステムは柔軟に対応し、ネットワークの効率化を図るためにその仕様を自在に変更できることも要求されてきています。

これらの要求に対し、ルネサスは様々なネットワーク階層の通信機器の開発へ柔軟に対応する、ネットワーク検索エンジンICのリファレンスデザインを提供します。ホストデバイスとネットワーク検索エンジンICが接続検証されたボード環境を利用することにより、パケット検索の分散処理を必要とする全ての通信機器の開発期間を短縮させることが可能になります。

Packet Header Search Solution

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック半導体推奨品名特長他
ネットワークメモリNSER8A20646BG-G / R8A20686BG-G 40Mb / 80Mb
ネットワークメモリNSER8A20611BG-G / R8A20610BG-G 40Mb / 80Mb
関連ドキュメント
タイトルドキュメント番号
コントロール IP ホワイトペーパーR10AN0014JU0100
評価システム

ホストデバイスと接続検証が完了している評価環境を利用することにより、システムの開発期間を短縮させることが可能になります。

Packet Header Search Solution

リファレンスデザインには、以下のものが含まれます。

  • S-NSEが搭載された評価ボード
  • 検索IC制御IPを組み込んだリファレンスデータ
  • 制御ソフトウェアを組み込んだ評価ツール

本評価システムの提供物件一覧

NSE デバイス関連提供物

項目 内容
ドキュメント類 データシート、コンフィギュレーションガイド、電力・熱ガイド
設計ツール Verilogモデル、IBISモデル、BSDLファイル

 

NSE RDKボード関連提供物

項目 内容
RDKボード RDKボード(FPGAボードプラグイン)
制御IP FPGA用検索IC制御IP(FPGAデザイン形体)
ソフトウェア(API) 検索機能設定用API、デバイス設定用API

ドキュメント類

ボードハードウェアガイド、ソフトウェアマニュアル、制御IPユーザガイド
サンプルデザイン リファレンスデザインデータ、GUIツールおよびGUIマニュアル

評価システムについてのお問合せはこちら